Caterpillar
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

搜索零件号或名称
首页车间用品工具棘轮和套筒套筒213-6926: 气动套筒
首页
车间用品工具棘轮和套筒套筒
213-6926: 气动套筒
213-6926: 气动套筒

Cat® 公制气动套筒(10 mm)(1/2 英寸方头)(6 角)

品牌: Cat

产品图像
213-6926: 气动套筒
213-6926: 气动套筒

Cat® 公制气动套筒(10 mm)(1/2 英寸方头)(6 角)

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
描述技术规格
零件号 213-6926 的技术规格

计量单位

美制公制
长度(mm): 38.1
长度(in): 1.5
Width (mm): 15
Width (in): 0.591
Color: Black
Weight (kg): 0.059
Weight (lb): 0.13
Material: Cold Formed Steel
总长度(mm): 38.1
表面处理: 黑氧化层
总宽度(mm): 15
尺寸(mm): 10.0
材料描述:
标准颜色: 黑色
总长度(in): 1.5
总宽度(in): 0.6