Caterpillar
Ingen foreslåtte resultater. Prøv igjen.
Registrer
Caterpillar

Søk etter delenummer eller -navn
HjemVerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper214-6636: Kontakt (3/8-tommers drev)
Hjem
VerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper
214-6636: Kontakt (3/8-tommers drev)
214-6636: Kontakt (3/8-tommers drev)

Cat® 6-Point Metric Socket provides efficient and secure fastening for hex bolts and nuts, ensuring reliable torque application

Merke: Cat

Produktbilder
214-6636: Kontakt (3/8-tommers drev)
214-6636: Kontakt (3/8-tommers drev)

Cat® 6-Point Metric Socket provides efficient and secure fastening for hex bolts and nuts, ensuring reliable torque application

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 214-6636

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 54
Lengde (tommer): 2,126
Drive (mm): 9,525
Drive (in): 0,375
Material: Steel
Weight (kg): 0,054
Weight (lb): 0,119
Hex Size (mm): 11
Hex Size (in): 0,433
Størrelse (mm): 11,0
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert