AcasăConsumabile de atelierInstrumenteClichete și duliiDulii214-6636: Priză (acționare 3/8 inch)
Acasă
Consumabile de atelierInstrumenteClichete și duliiDulii
214-6636: Priză (acționare 3/8 inch)
214-6636: Priză (acționare 3/8 inch)

Cat® 6-Point Metric Socket provides efficient and secure fastening for hex bolts and nuts, ensuring reliable torque application

Marcă: Cat

Imaginile produselor
214-6636: Priză (acționare 3/8 inch)
214-6636: Priză (acționare 3/8 inch)

Cat® 6-Point Metric Socket provides efficient and secure fastening for hex bolts and nuts, ensuring reliable torque application

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DescriereSpecificații
Specificații pentru cod articol 214-6636

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (mm): 54
Lungime (in): 2,126
Drive (mm): 9,525
Drive (in): 0,375
Material: Steel
Weight (kg): 0,054
Weight (lb): 0,119
Hex Size (mm): 11
Hex Size (in): 0,433
Dimensiune (mm): 11,0
Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert