HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett216-5358: KIT-TRANSMISJONSOVERHALINGSPAKNING
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett
216-5358: KIT-TRANSMISJONSOVERHALINGSPAKNING
216-5358: KIT-TRANSMISJONSOVERHALINGSPAKNING

Pakningssett for girkasseoverhaling

Merke: Cat

Produktbilder
216-5358: KIT-TRANSMISJONSOVERHALINGSPAKNING
216-5358: KIT-TRANSMISJONSOVERHALINGSPAKNING

Pakningssett for girkasseoverhaling

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

144-8299: 422 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
144-8299: 422 mm Innvendig diameter Seal-O-RingAntall: 1
3P-3461: 0,8 mm tykk pakning til girkassedeksel
3P-3461: 0,8 mm tykk pakning til girkassedekselAntall: 1
9X-7743: Gummipakning med én leppe
9X-7743: Gummipakning med én leppeAntall: 2
7S-8554: 329,56 mm innvendig diameter O-ringtetning
7S-8554: 329,56 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
7G-5730: Ekstern tetningsring
7G-5730: Ekstern tetningsringAntall: 1
7G-9224: TETNINGSRING
7G-9224: TETNINGSRINGAntall: 1
5H-8853: 9,25 mm innvendig diameter O-Ringtetning
5H-8853: 9,25 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
4K-5537: 0,78 mm tykk pakning til oljefilter tannhjulshus
4K-5537: 0,78 mm tykk pakning til oljefilter tannhjulshusAntall: 1
1H-9696: 44,04 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
1H-9696: 44,04 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 1
1T-1639: 285 mm ring med innvendig diameter
1T-1639: 285 mm ring med innvendig diameterAntall: 1
3H-2652: 56,52 mm tetningsring med innvendig diameter
3H-2652: 56,52 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 2
6F-6673: TETNING
6F-6673: TETNINGAntall: 5
6P-7772: 177,14 mm ytre diameter utvendig tetningsring
6P-7772: 177,14 mm ytre diameter utvendig tetningsringAntall: 1
8M-4986: 37,69 mm innvendig diameter O-ringtetning
8M-4986: 37,69 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 2
8M-4992: O-RINGSTETNING
8M-4992: O-RINGSTETNINGAntall: 2
3D-2824: 23,47 mm tetningsring med innvendig diameter
3D-2824: 23,47 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 2
0L-1124: 2,25 mm tykk pakning for tappeplugg
0L-1124: 2,25 mm tykk pakning for tappepluggAntall: 3
061-7540: 37,69 mm innvendig diameter O-Ringtetning
061-7540: 37,69 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
7M-8485: 29,74 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
7M-8485: 29,74 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 1
1P-8116: 11,63 mm tetningsring med innvendig diameter
1P-8116: 11,63 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 4
9G-6257: 0,8 mm tykk pakning for girkassedeksel
9G-6257: 0,8 mm tykk pakning for girkassedekselAntall: 2
6P-7985: 165 mm utvendig diameter tetningsring
6P-7985: 165 mm utvendig diameter tetningsringAntall: 2
7G-5674: TETNINGSRING
7G-5674: TETNINGSRINGAntall: 1
5M-7329: 411,48 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
5M-7329: 411,48 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 3
5P-7084: 60,71 mm ytre diameter rektangulær tetning
5P-7084: 60,71 mm ytre diameter rektangulær tetningAntall: 1
5M-5860: 34,29 mm innvendig diameter O-Ringtetning
5M-5860: 34,29 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 2
8H-7521: 91,67 mm innvendig diameter O-ringtetning
8H-7521: 91,67 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
6P-7773: Ekstern tetningsring
6P-7773: Ekstern tetningsringAntall: 4
7G-5675: Intern tetningsring
7G-5675: Intern tetningsringAntall: 4
6F-5188: 50,80 mm innvendig diameter tetningsring
6F-5188: 50,80 mm innvendig diameter tetningsringAntall: 1
5F-1678: 24,99 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
5F-1678: 24,99 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 1
5P-9186: O-RINGSTETNING
5P-9186: O-RINGSTETNINGAntall: 2
Viser 1 til 32 av 44Last inn flere
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 216-5358

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 216-5358

HJULDOSER

950B/950E 950B 950F 950F II

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert