Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюКомплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиТрансмісія та рульове управлінняКомплекти прокладок трансмісії216-5358: КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТРАНСМІСІЇ
Основне меню
Комплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиТрансмісія та рульове управлінняКомплекти прокладок трансмісії
216-5358: КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТРАНСМІСІЇ
216-5358: КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТРАНСМІСІЇ

Комплект прокладок для модернізації трансмісії

Марка: Cat

Зображення виробу
216-5358: КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТРАНСМІСІЇ
216-5358: КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТРАНСМІСІЇ

Комплект прокладок для модернізації трансмісії

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
Деталі, що входять до цього комплекту

Результатів немає.

7G-3737: Кругла прокладка кришки товщиною 1,57 мм
7G-3737: Кругла прокладка кришки товщиною 1,57 ммКількість: 1
7F-8268: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 53,57 мм
7F-8268: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 53,57 ммКількість: 2
175-7897: 3,53 x 78,97 мм 75A NBR O-Кільце
175-7897: 3,53 x 78,97 мм 75A NBR O-КільцеКількість: 1
8M-4432: 3.53 x 26.57mm 70A VMQ O-Ring
8M-4432: 3.53 x 26.57mm 70A VMQ O-RingКількість: 4
6F-0711: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 40,87 міліметра
6F-0711: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 40,87 міліметраКількість: 1
2H-3088: 5,33 x 50,17 мм 60A NBR Ущільнювальне кільце
2H-3088: 5,33 x 50,17 мм 60A NBR Ущільнювальне кільцеКількість: 2
3J-0634: 3,53 x 190,09 мм ущільнювальне кільце NBR 75A
3J-0634: 3,53 x 190,09 мм ущільнювальне кільце NBR 75AКількість: 1
4F-8824: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 43,82 міліметра
4F-8824: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 43,82 міліметраКількість: 1
5F-3144: Ущільнювальне кільце 3,53 x 120,24 мм 75А NБR
5F-3144: Ущільнювальне кільце 3,53 x 120,24 мм 75А NБRКількість: 1
330-8196: Ущільнювальне кільце 2,62 x 9,19 мма 75A FKM
330-8196: Ущільнювальне кільце 2,62 x 9,19 мма 75A FKMКількість: 1
9M-5024: 3,53 x 209,14 мм 75A NBR О-кільце
9M-5024: 3,53 x 209,14 мм 75A NBR О-кільцеКількість: 1
144-8299: 5,33 x 422 мм 75A NBR Ущільнювальне кільце
144-8299: 5,33 x 422 мм 75A NBR Ущільнювальне кільцеКількість: 1
3P-3461: Прокладка кришки коробки передач товщиною 0,8 мм
3P-3461: Прокладка кришки коробки передач товщиною 0,8 ммКількість: 1
9X-7743: Одинарний гумовий ущільнювач
9X-7743: Одинарний гумовий ущільнювачКількість: 2
7S-8554: 5,33 x 329,56 мм 75А NBR ущільнювальне кільце
7S-8554: 5,33 x 329,56 мм 75А NBR ущільнювальне кільцеКількість: 1
7G-5730: Зовнішнє ущільнювальне кільце
7G-5730: Зовнішнє ущільнювальне кільцеКількість: 1
7G-9224: Поршневе ущільнення з внутрішньою кромкою
7G-9224: Поршневе ущільнення з внутрішньою кромкоюКількість: 1
5H-8853: Ущільнювальне кільце VMQ 1,78 x 9,25 мм 70A
5H-8853: Ущільнювальне кільце VMQ 1,78 x 9,25 мм 70AКількість: 1
4K-5537: Прокладка масляного фільтра товщиною 0,78 мм
4K-5537: Прокладка масляного фільтра товщиною 0,78 ммКількість: 1
1H-9696: 3,53 x 44,04 мм 75A NBR O-Кільце
1H-9696: 3,53 x 44,04 мм 75A NBR O-КільцеКількість: 1
1T-1639: Кільце з внутрішнім діаметром 285 мм
1T-1639: Кільце з внутрішнім діаметром 285 ммКількість: 1
3H-2652: 5,33 x 56,52 мм 75A NBR O-Кільце
3H-2652: 5,33 x 56,52 мм 75A NBR O-КільцеКількість: 2
6F-6673: Гумове ущільнювальне кільце
6F-6673: Гумове ущільнювальне кільцеКількість: 5
6P-7772: Зовнішній діаметр зовнішнього ущільнювального кільця 177,14 мм
6P-7772: Зовнішній діаметр зовнішнього ущільнювального кільця 177,14 ммКількість: 1
8M-4986: Ущільнювальне кільце VMQ 3.53 x 37.69 мм 70A
8M-4986: Ущільнювальне кільце VMQ 3.53 x 37.69 мм 70AКількість: 2
8M-4992: 3.5 X 41mm 70A VMQ O-Ring
8M-4992: 3.5 X 41mm 70A VMQ O-RingКількість: 2
3D-2824: 2,95 x 23,47 міліметра 90A NBR ущільнювальне кільце
3D-2824: 2,95 x 23,47 міліметра 90A NBR ущільнювальне кільцеКількість: 2
0L-1124: Прокладка зливної пробки товщиною 2,25 мм
0L-1124: Прокладка зливної пробки товщиною 2,25 ммКількість: 3
061-7540: Ущільнювальне кільце FKM 75A 3,53 x 37,69 мм
061-7540: Ущільнювальне кільце FKM 75A 3,53 x 37,69 ммКількість: 1
7M-8485: 2.95 x 29.74mm 90A NBR O-Ring
7M-8485: 2.95 x 29.74mm 90A NBR O-RingКількість: 1
1P-8116: 1,35 x 11,63 мм 75A NBR O-Кільце
1P-8116: 1,35 x 11,63 мм 75A NBR O-КільцеКількість: 4
9G-6257: Прокладка кришки приводу трансмісії товщиною 0,8 мм
9G-6257: Прокладка кришки приводу трансмісії товщиною 0,8 ммКількість: 2
Відображення від 1 до 32 з 44Завантажити більше
ОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 216-5358

Ми ще працюємо над додаванням технічних характеристик до цієї деталі.

Сумісні моделі для номера за каталогом 216-5358

КОЛІСНИЙ БУЛЬДОЗЕР

950B/950E 950B 950F 950F II

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом