HjemVerkstedsutstyrVerktøyPneumatiske verktøySlipe- og poleringsmaskiner222-3068: Dobbeltvirkende sandblåser
HjemVerkstedsutstyrVerktøyPneumatiske verktøySlipe- og poleringsmaskiner222-3068: Dobbeltvirkende sandblåser
222-3068: Dobbeltvirkende sandblåser

Cat® dobbeltvirkende sandblåser (6 tommer)

Merke: Cat

Produktbilder
222-3068: Dobbeltvirkende sandblåser
222-3068: Dobbeltvirkende sandblåser

Cat® dobbeltvirkende sandblåser (6 tommer)

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 222-3068

Måleenheter

USMetrisk
Luftforbruk, fri hastighet (LPM): 311,6 (fra SCFM) og 59,5 (fra CFM)
Effekt (watt): 186,0
Fri hastighet (o/min): 10 000,0
Vekt (kg): 2,2
Størrelse på kloss/skive, diameter (mm): 152,0
Vekt (pund): 4,9
Gjengestørrelse (tommer): 1/4-18 NPT (luftinnløp)
Luftforbruk, fri hastighet (SCFM): 11,0
Fri hastighet, luftforbruk (LPM): 59,47
Anbefalt lufttrykk (kPa): 410,0
Størrelse på kloss/skive, diameter (tommer): 6
Støttepute: 231-9468, 246-7509
Anbefalt slangestørrelse, innvendig diameter min. (mm): 8,0
Anbefalt slangestørrelse, innvendig diameter min. (tommer): 16-May
Effekt (hk): 0,25
Støynivå, fri hastighet (dBa): 93,0
Anbefalt lufttrykk (psig): 60,0
Gjengestørrelse i spindel (tommer): 5/16 til 18 UNC
Gjengestørrelse i luftinntak (tommer): 1/4 til 18 NPT
Fri hastighet, luftforbruk (SCFM): 11,0
Total lengde (tommer): 10,2
Total lengde (mm): 260,0
Luftforbruk, fri hastighet (CFM): 2,1
Fri hastighet, luftforbruk (CFM): 2,1
Material: Carbon Steel
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet