HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerStenger, plater og vinkelbraketterUregelmessige plater227-4184: SLITEPLATE
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerStenger, plater og vinkelbraketterUregelmessige plater
227-4184: SLITEPLATE
227-4184: SLITEPLATE

Merke: Cat

fallback-image
227-4184: SLITEPLATE

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 227-4184
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 227-4184

Måleenheter

USMetrisk
Shape: Beveled
Thickness (mm): 16
Width (in): 83,661
Thickness (in): 0,63
Length (mm): 2 185
Width (mm): 2 125
Length (in): 86,024
Material: Abrasion Resistant Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 227-4184

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

R1600G R1600H R1600

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert