HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreKoblingsbolter229-9242: BOLT
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreKoblingsbolter
229-9242: BOLT
229-9242: BOLT

Linkage Pin

Merke: Cat

Produktbilder
229-9242: BOLT
229-9242: BOLT
229-9242: BOLT
229-9242: BOLT
229-9242: BOLT

Linkage Pin

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 229-9242
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 229-9242

Måleenheter

USMetrisk
Pin Type: Flag Pin
Material: STEEL,Structural Steel,Alloy Steel
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 35
Pin Diameter (in): 1,38
Length (mm): 236
Length (in): 9,29
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 229-9242

HYDRAULISK MINIGRAVER

301.8 301.8C 301.6 301.6C 301.5

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert