Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweSworznie cięgien229-9242: ZESPÓŁ SWORZNIA
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweSworznie cięgien
229-9242: ZESPÓŁ SWORZNIA
229-9242: ZESPÓŁ SWORZNIA

Linkage Pin

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
229-9242: ZESPÓŁ SWORZNIA
229-9242: ZESPÓŁ SWORZNIA
229-9242: ZESPÓŁ SWORZNIA
229-9242: ZESPÓŁ SWORZNIA
229-9242: ZESPÓŁ SWORZNIA

Linkage Pin

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 229-9242
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 229-9242

Jednostki miary

USAMetryczny
Pin Type: Flag Pin
Material: STEEL,Structural Steel,Alloy Steel
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 35
Pin Diameter (in): 1,38
Length (mm): 236
Length (in): 9,29
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 229-9242

MINIKOPARKI

301.8 301.8C 301.6 301.6C 301.5

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem