HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett246-3431: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett
246-3431: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
246-3431: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Produktbilder
246-3431: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
246-3431: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
246-3431: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
246-3431: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

3J-9742: RING
3J-9742: RINGAntall: 1
167-2333: 107,95 mm sylinderstang med innvendig diameter U-Cup tetning
167-2333: 107,95 mm sylinderstang med innvendig diameter U-Cup tetningAntall: 1
225-3288: 105,6 mm innvendig diameter med dobbel leppe for vindusviskertetning
225-3288: 105,6 mm innvendig diameter med dobbel leppe for vindusviskertetningAntall: 1
8T-1792: 196,85 mm boringsdiameter 2-delt tetning
8T-1792: 196,85 mm boringsdiameter 2-delt tetningAntall: 1
167-2218: BUFFERTETNINGSENHET
167-2218: BUFFERTETNINGSENHETAntall: 1
158-3029: STØTTERING
158-3029: STØTTERINGAntall: 1
8T-6748: 107,95 mm innvendig diameter på slitasjering
8T-6748: 107,95 mm innvendig diameter på slitasjeringAntall: 1
9J-5037: 196,85 mm utvendig diameter plaststempelføring
9J-5037: 196,85 mm utvendig diameter plaststempelføringAntall: 1
5K-1787: 183,52 mm innvendig diameter O-Ringtetning
5K-1787: 183,52 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
3J-0634: 190,09 mm Innvendig diameter Tetning-O-Ring
3J-0634: 190,09 mm Innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 1
Viser 1 til 10 av 10
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 246-3431

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 246-3431

HJULDOSER

995 994F 994K 994H

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert