HjemElektrisitet og elektronikkBatterieruavbrutt strømforsyning.250-0477: Avbruddsfri strømforsyning, VRLA-AGM, UPS-batteri
Hjem
Elektrisitet og elektronikkBatterieruavbrutt strømforsyning.
250-0477: Avbruddsfri strømforsyning, VRLA-AGM, UPS-batteri
250-0477: Avbruddsfri strømforsyning, VRLA-AGM, UPS-batteri

12-volts batteri for avbruddsfri strømforsyning

Merke: Cat

Produktbilder
250-0477: Avbruddsfri strømforsyning, VRLA-AGM, UPS-batteri
250-0477: Avbruddsfri strømforsyning, VRLA-AGM, UPS-batteri

12-volts batteri for avbruddsfri strømforsyning

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 250-0477
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 250-0477

Måleenheter

USMetrisk
Spenning (volt): 12
Batteritype: VRLA-AGM
Effektwatt per celle: 304
Gruppestørrelse: 27
Vedlikeholdstype: Vedlikeholdsfritt
Terminal: 4-20 x 0,25 dyp hunngjenge
Lengde (mm): 323
Lengde (tommer): 12,8
Bredde (mm): 173
Width (in): 6,8
Height (mm): 220
Height (in): 8,7
Vekt - våt (kg): 29
Vekt - våt (pund): 63
Terminalhøyde (mm): 220
Amperetimer ved 20-timers måling: 165
Amperetimer ved 10-timers måling: 4,61
Terminalhøyde (tommer): 8,7
Bruksområde: UPS
Rutenettype: AGM
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 250-0477

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert