AloitusSähkö & elektroniikkaAkutKatkeamaton virtalähde250-0477: 12 voltin suuri tehoinen UPS-akku
Aloitus
Sähkö & elektroniikkaAkutKatkeamaton virtalähde
250-0477: 12 voltin suuri tehoinen UPS-akku
250-0477: 12 voltin suuri tehoinen UPS-akku

Cat® Suuri tehoiset keskeytymättömät virtalähteet (UPS) Akku (12 V, 314 WPC, 27 BCI)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
250-0477: 12 voltin suuri tehoinen UPS-akku
250-0477: 12 voltin suuri tehoinen UPS-akku

Cat® Suuri tehoiset keskeytymättömät virtalähteet (UPS) Akku (12 V, 314 WPC, 27 BCI)

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 250-0477
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 250-0477 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Jännite (volttia): 12
Akun tyyppi: AGM
Teho wattia solua kohti: 314
Ryhmän koko: 27
Huoltotyyppi: Huoltovapaa
Liitin: Kierre ruostumatonta
Pituus (mm): 323
Pituus (in): 12,8
Leveys (mm): 173
Leveys (in): 6,8
Korkeus (mm): 220
Korkeus (in): 8,7
Sovellus: UPS
Paino – märkä (lb): 63
Liittimen korkeus (in): 8,7
Liittimen korkeus (mm): 220
Ah @ 10 tunnin nopeudella: 4.61
Reunan tyyppi: AGM
Paino – märkä (kg): 29
Ah @ 20 tunnin nopeudella: 165
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 250-0477

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa