HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer269-7846: 18,64 mm innvendig diameter O-Ringtetning
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer269-7846: 18,64 mm innvendig diameter O-Ringtetning
269-7846: 18,64 mm innvendig diameter O-Ringtetning

O-ring

Merke: Cat

Produktbilder
269-7846: 18,64 mm innvendig diameter O-Ringtetning

O-ring

Merke: Cat

DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 269-7846

Måleenheter

USMetrisk
Tverrsnittdiameter (mm): 3,53
Tverrsnittdiameter (tommer): 0,139
Innvendig diameter (mm): 18,64
Innvendig diameter (tommer): 0,734
Kompatibel med: Diesterbaserte smøremidler; Halogenholdige hydrokarboner (over 100 grader C); Svært motstandsdyktig mot setning pga. komprimering; Petroleumvæsker; Fosfatestervæsker; Silikonvæsker; Enkelte syrer
Materiale: FKM (75),FKM – fluoroelastomer,Fluorelastomer (FKM)-gummi,Polytetrafluoretylen (PTFE)-plast
Material Hardness: 75A
Dash Size: 210
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 269-7846

MOTOR – INDUSTRI

SPF343C

MOTOR – MASKIN

C4.4

PETROLEUMSPRODUKTER

CX48 TH55-E70 TH48-E70 TH55FT-E90 TH48-E80 3512C 3512B TH48-E80 TH55 TH48-E70

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet