HjemDrivverkGirkasser og komponenterGirkasselagre5P-4297: 248,66 mm utvendig diameter konisk lager
Hjem
DrivverkGirkasser og komponenterGirkasselagre
5P-4297: 248,66 mm utvendig diameter konisk lager
5P-4297: 248,66 mm utvendig diameter konisk lager

Cat® konisk rullelager (kun kjegle)

Merke: Cat

Produktbilder
5P-4297: 248,66 mm utvendig diameter konisk lager
5P-4297: 248,66 mm utvendig diameter konisk lager
5P-4297: 248,66 mm utvendig diameter konisk lager
5P-4297: 248,66 mm utvendig diameter konisk lager
5P-4297: 248,66 mm utvendig diameter konisk lager

Cat® konisk rullelager (kun kjegle)

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 5P-4297
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 5P-4297

Måleenheter

USMetrisk
Innvendig diameter (mm): 180
Bredde (mm): 45
Innvendig diameter (tommer): 7,0866
Bredde (tommer): 1,7716
Material: Alloy Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 5P-4297

PETROLEUMSPRODUKTER

TH55-E70 TH55FT-E90 TH55

BÅTPRODUKTER

7271

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert