HjemDrivverkBremser og komponenterBremser273-9961: NAV
Hjem
DrivverkBremser og komponenterBremser
273-9961: NAV
273-9961: NAV

Cat® sylindrisk tannhjul

Merke: Cat

Produktbilder
273-9961: NAV
273-9961: NAV
273-9961: NAV
273-9961: NAV
273-9961: NAV

Cat® sylindrisk tannhjul

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 273-9961
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 273-9961

Måleenheter

USMetrisk
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 285,16
Inside Diameter (mm): 76,67
Height (mm): 111,7
Outside Diameter (in): 11,226
Inside Diameter (in): 3,018
Height (in): 4,397
Material: Low Alloy Steel,Carbon Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 273-9961

HJULDOSER

993K 993

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert