หน้าแรกระบบส่งกำลังเบรกและส่วนประกอบเบรก273-9961: ดุม
หน้าแรก
ระบบส่งกำลังเบรกและส่วนประกอบเบรก
273-9961: ดุม
273-9961: ดุม

เฟืองตรง Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
273-9961: ดุม
273-9961: ดุม
273-9961: ดุม
273-9961: ดุม
273-9961: ดุม

เฟืองตรง Cat®

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 273-9961
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 273-9961

หน่วยวัด

USเมตริก
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 285.16
Inside Diameter (mm): 76.67
Height (mm): 111.7
Outside Diameter (in): 11.226
Inside Diameter (in): 3.018
Height (in): 4.397
Material: Low Alloy Steel,Carbon Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 273-9961

รถดันล้อยาง

993K 993

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ