HjemVerkstedsutstyrAndre verkstedsforsyningerHengelåser285-1148: Svært sikker hengelås i messing
HjemVerkstedsutstyrAndre verkstedsforsyningerHengelåser285-1148: Svært sikker hengelås i messing
285-1148: Svært sikker hengelås i messing

Svært sikker hengelås i messing (2 pk.)

Merke: Cat

Produktbilder
285-1148: Svært sikker hengelås i messing
285-1148: Svært sikker hengelås i messing

Svært sikker hengelås i messing (2 pk.)

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 285-1148

Måleenheter

USMetrisk
Beskrivelse av materiale: Messing
Weight (kg): 0,373
Antall pinnetromler: 5
Weight (lb): 0,822
Sjakkeldiameter (mm): 7,14
Bredde (mm): 44,4
Sjakkeldiameter (tommer): 0,28
Vertikal klaring for sjakkel (mm): 22,23
Vertikal klaring for sjakkel (tommer): 0,88
Bredde (tommer): 1,75
Horisontal klaring for sjakkel (mm): 20,64
Horisontal klaring for sjakkel (tommer): 0,81
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet