HjemHydraulikkHydraulikksylindre og komponenterTetningssett for hydraulikksylinder290-2682: 1,5 mm tykk viskertetning
Hjem
HydraulikkHydraulikksylindre og komponenterTetningssett for hydraulikksylinder
290-2682: 1,5 mm tykk viskertetning
290-2682: 1,5 mm tykk viskertetning

Cat® 317,5 mm ytre diameter viskertetning for smørepumpe og Tank

Merke: Cat

Produktbilder
290-2682: 1,5 mm tykk viskertetning
290-2682: 1,5 mm tykk viskertetning
290-2682: 1,5 mm tykk viskertetning
290-2682: 1,5 mm tykk viskertetning
290-2682: 1,5 mm tykk viskertetning

Cat® 317,5 mm ytre diameter viskertetning for smørepumpe og Tank

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 290-2682
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 290-2682

Måleenheter

USMetrisk
Innvendig diameter (tommer): 9,5
Innvendig diameter (mm): 241,3
Materiale: Gummi
Utvendig diameter (tommer): 12,5
Utvendig diameter (mm): 317,5
Vekt (kg): 0,05
Vekt (pund): 0,11
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 290-2682

HJULDOSER

854K 990K 990H 993K 992K 988H 988K 992G

VEIHØVEL

24H

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert