HjemFørerhytterFørerhyttesiktSpeil297-4353: Brakett
Hjem
FørerhytterFørerhyttesiktSpeil
297-4353: Brakett
297-4353: Brakett

Cat® monteringsbrakett for speil

Merke: Cat

Produktbilder
297-4353: Brakett
297-4353: Brakett
297-4353: Brakett
297-4353: Brakett
297-4353: Brakett

Cat® monteringsbrakett for speil

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Ofte kjøpt sammen
297-4353297-4353
201-9985201-9985
297-4354297-4354
Se alle deler
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 297-4353
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 297-4353

Måleenheter

USMetrisk
Total høyde (mm): 95
Total høyde (tommer): 3,74
Total lengde (tommer): 13,8
Total bredde (mm): 240
Total lengde (mm): 351
Total bredde (tommer): 9,45
Beskrivelse av materiale: Stål
Material: Carbon Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 297-4353

HJULLASTER

914K 914M 908M 906M 918M 920K 910K 910M 914 910 907H 907H2 906H2 908H2 907M 920 908H 906H 906

HJULDOSER

907K 908K 908 906K 907 908M 906M 906

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert