HjemFørerhytterAndre førerhyttekomponenter298-6767: Parrilla de plast para capó del motor
Hjem
FørerhytterAndre førerhyttekomponenter
298-6767: Parrilla de plast para capó del motor
298-6767: Parrilla de plast para capó del motor

Parrilla para capó de motor de plast de acrilonitrilo butadieno estireno Cat®

Merke: Cat

Produktbilder
298-6767: Parrilla de plast para capó del motor
298-6767: Parrilla de plast para capó del motor
298-6767: Parrilla de plast para capó del motor
298-6767: Parrilla de plast para capó del motor
298-6767: Parrilla de plast para capó del motor

Parrilla para capó de motor de plast de acrilonitrilo butadieno estireno Cat®

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 298-6767
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 298-6767

Måleenheter

USMetrisk
Omtrentlig vekt (kg): 2,95
Omtrentlig vekt (pund): 6,49
Beskrivelse av materiale: PLAST
Total høyde (tommer): 17,69
Total høyde (mm): 449,4
Total lengde (tommer): 56,32
Total lengde (mm): 1 430,6
Total bredde (tommer): 7,86
Total bredde (mm): 199,6
Material: ABS / ASA Plastic
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 298-6767

HJULLASTER

907H 908H 906H 907H2 906H2 908H2

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert