En låseskive brukes til å holde komponenter i en enhet på plass. Den er også kjent som en anti-tap skive eller oppbevaringsskive. Disse skivene er designet for å passe til aksler eller åk som utsettes for vibrasjoner eller andre krefter som kan føre til at de beveger seg eller løsner.
Attributter:
Forhindrer overflødig bevegelse av komponentene
Gir pålitelig oppbevaring for komponentene
Direkte herdet for å øke styrken og slitestyrken.
Bruksområder:
En låseskive brukes til å redusere risikoen for å løsne komponenter på grunn av innebygging i det koniske tannhjulet, differensialen og viftedrevet, dette er mye brukt i Cat® 561C, 572C, 572D, 572E, 572F, 572G, 583C, 583E, 583H, 583K, 594 og 594H rørleggingsmaskin, 815, 825B, 825C, 825G, 825H, 825K og 835 kompaktor, 824B og 834 hjultraktor (for doser), 910, 910E, 910F, 922A, 922B, 922B, 926, 926E, 936, 936E, 950, G910, IT12 og IT12B, IT12F hjullaster, 931, 931B, 931C, 931X, 933, 935B, 935C, 935X, 939, 941, 951, 951B og 951C beltelaster, 951B, D3, D3B, D3C, D3X, D4B, D4C, D4D, D4E, D4X, D5, D5B, D5C, D5E og D6C beltegående traktor, D346, D348, D349, D349, Generatorsett for D375D, D379A, D379B, D379B, D397D, D398A, D398B, G346, G348, G349, G379A og G398A (stempel), D379B og D398B.