Příložná podložka se používá k udržení součástí sestavy na místě. Je také známá jako podložka proti ztrátě nebo retenční podložka. Tyto podložky jsou navrženy tak, aby vyhovovaly hřídelům nebo třmenům, které jsou vystaveny vibracím nebo jiným silám, které by mohly způsobit jejich pohyb nebo uvolnění.
Atributy:
Zabraňuje nadměrnému pohybu komponent
Zajišťuje spolehlivé upevnění komponent
Přímo kalený pro zvýšení pevnosti a odolnosti proti opotřebení.
Aplikace:
Přídržná podložka se používá ke snížení rizika uvolnění součástí v důsledku zabudování do kuželového ozubeného kola, diferenciálu a pohonu ventilátoru, je široce používána u Cat® 561C, 572C, 572D, 572E, 572F, 572G, 583C, 583E, 583H, 583K, 594 a 594H kladeče trubek, 815, 825B, 825C, 825G, 825H, 825K a 835, kolových traktorů 824B a 834 (pro dozer), kolový nakladač 910, 910E, 910F, 922A, 922B, 922B, 926, 926E, 936, 936E, 950, G910, IT12 a IT12B, IT12F, 931, 931B, 931C, 931X, 933, 935B, 935C, 935X, 939, 941, 951, 951B a 951C, 951B, D3, D3B, D3C, D3X, D4B, D4C, D4D, D4E, D4X, D5, D5B, D5C, D5E a D6C, D346, D348, D349, Motor D375D, D379A, D379B, D379B, D397D, D398A, D398B, G346, G348, G349, G379A a G398A (s pístem), generátor D379B a D398B.