HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett304-7216: KIT-VANNPUMPE INSTALLASJON
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett304-7216: KIT-VANNPUMPE INSTALLASJON
304-7216: KIT-VANNPUMPE INSTALLASJON

Monteringssett for hovedvannpumpe

Merke: Cat

Produktbilder
304-7216: KIT-VANNPUMPE INSTALLASJON
304-7216: KIT-VANNPUMPE INSTALLASJON

Monteringssett for hovedvannpumpe

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

5H-6734: 113,89 mm vannpumpe O-Ring tetning innvendig diameter
5H-6734: 113,89 mm vannpumpe O-Ring tetning innvendig diameterAntall: 1
235-3546: 234,54 mm tetningsring med innvendig diameter
235-3546: 234,54 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
1S-5772: 0.8 mm tykk pakning
1S-5772: 0.8 mm tykk pakningAntall: 1
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-RingAntall: 1
7N-4932: 0,8 mm tykk vannledningspakning
7N-4932: 0,8 mm tykk vannledningspakningAntall: 1
110-0096: 88,90 mm ring med innvendig diameter
110-0096: 88,90 mm ring med innvendig diameterAntall: 2
6V-6809: 139,07 mm innvendig diameter tetnings-O-ring
6V-6809: 139,07 mm innvendig diameter tetnings-O-ringAntall: 1
5P-6302: O-ringtetning med 94,84 mm innvendig diameter
5P-6302: O-ringtetning med 94,84 mm innvendig diameterAntall: 1
271-4926: 196,44 mm O-ringtetning med innvendig diameter
271-4926: 196,44 mm O-ringtetning med innvendig diameterAntall: 1
6V-5066: 85,09 mm innvendig diameter O-ringtetning
6V-5066: 85,09 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 2
Viser 1 til 10 av 10
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 304-7216
Settet inneholder: Støvkappe, tetninger
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 304-7216

GENERATOR

SR4 SR4B SR4BHV

INDUSTRIMOTOR

3516B 3508 3512

HJULLASTER

980K 994F 994H

LASTEBIL

789 793C 789C 777C 777B 777D 785D

HJELPEMOTOR TIL SKIP

3512B 3516B

STØTFANGER

SPF343C SPF343

GASSMOTOR

G3516B G3512 G3516 G3508

GENERATORSETT

3508 G3516 G3512 3516C GEN G3516B 3508C 3516 3516C 3306B 3516B 3508B 3512 3512C 3512B

LOKOMOTIVMOTORER

3516 3512 3516C 3516B 3512C 3512B 3508

GRAVEMASKIN

5130B

PETROLEUMSPAKKE

TH48-E70

BÅTMOTOR

3516 3512 3508 3508B 3516B

PETROLEUMSMOTOR

3508C 3512C

GENERATORSETTMOTOR

3508 3512B 3508B 3516 3516B

STRØMMODUL

3516C PM3516 PM3512 PP3516 PM3508

TRAKTOR

776D 776C 776B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet