AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor304-7216: KIT-POMPĂ DE APĂ INSTALARE
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor
304-7216: KIT-POMPĂ DE APĂ INSTALARE
304-7216: KIT-POMPĂ DE APĂ INSTALARE

Kit de instalare a pompei principale de apă

Marcă: Cat

Imaginile produselor
304-7216: KIT-POMPĂ DE APĂ INSTALARE
304-7216: KIT-POMPĂ DE APĂ INSTALARE

Kit de instalare a pompei principale de apă

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

271-4926: 196.44mm Inner Diameter O-Ring Seal
271-4926: 196.44mm Inner Diameter O-Ring SealCantitate: 1
6V-5066: 5.33 x 85.09mm 70A EPDM O-Ring
6V-5066: 5.33 x 85.09mm 70A EPDM O-RingCantitate: 2
5P-6302: 94.84mm Inner Diameter Seal O Ring
5P-6302: 94.84mm Inner Diameter Seal O RingCantitate: 1
235-3546: 3.53 x 234.54mm 75A FKM O-Ring
235-3546: 3.53 x 234.54mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
110-0096: 88.90mm Internal Diameter Ring
110-0096: 88.90mm Internal Diameter RingCantitate: 2
1S-5772: 0.8mm Thick Gasket
1S-5772: 0.8mm Thick GasketCantitate: 1
7N-4932: 0.8mm Thick Water Lines Gasket
7N-4932: 0.8mm Thick Water Lines GasketCantitate: 1
6V-6809: 139.07mm Inside Diameter Seal-O-Ring
6V-6809: 139.07mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 1
3J-1907: 1.98 x 11.89mm 90A NBR O-Ring
3J-1907: 1.98 x 11.89mm 90A NBR O-RingCantitate: 1
5H-6734: 3.53 x 113.89mm 75A NBR O-Ring
5H-6734: 3.53 x 113.89mm 75A NBR O-RingCantitate: 1
Se afișează 1 până la 10 din 10
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 304-7216
Kitul conține: Capac DE praf, garnituri
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 304-7216

MOTOR - SET GENERATOR

3516C PM3516 PM3512 PP3516 PM3508 3508 3512B 3508B 3516 3516B

PRODUSE MARINE

3508 G3516 G3512 3516C GEN G3516B 3508C 3516 3516C 3306B 3516B 3508B 3512 3512C 3512B 3516 3512 3508 3508B 3516B 3512B 3516B

GENERATOR

SR4 SR4B SR4BHV

BULDOZER CU ROTI

980K 994F 994H

PRODUSE PETROLIERE

3508C 3512C TH48-E70

MOTOR - INDUSTRIAL

SPF343C SPF343 3516 3512 3516C 3516B 3512C 3508 3512B 3516B 3508 3512 G3516B G3512 G3516 G3508

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

789 793C 789C 777C 777B 777D 785D 776D 776C 776B

EXCAVATOR

5130B

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert