HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerStøtteringer307-2990: 32,26 mm innvendig diameter på backup-ringen
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerStøtteringer
307-2990: 32,26 mm innvendig diameter på backup-ringen
307-2990: 32,26 mm innvendig diameter på backup-ringen

Cat® 32,26 mm plaststøttering med innvendig diameter med spaltekutt brukt i magnetventil

Merke: Cat

Produktbilder
307-2990: 32,26 mm innvendig diameter på backup-ringen
307-2990: 32,26 mm innvendig diameter på backup-ringen
307-2990: 32,26 mm innvendig diameter på backup-ringen
307-2990: 32,26 mm innvendig diameter på backup-ringen
307-2990: 32,26 mm innvendig diameter på backup-ringen

Cat® 32,26 mm plaststøttering med innvendig diameter med spaltekutt brukt i magnetventil

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 307-2990
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 307-2990

Måleenheter

USMetrisk
Tverrsnitthøyde (mm): 2,2
Tverrsnitthøyde (tommer): 0,09
Tverrsnittbredde (tommer): 0,05
Merknader: Dimensjoner og materialbeskrivelser er oppgitt utelukkende for referanse. Fargene kan være forskjellige fra bildet.
Innvendig diameter (mm): 32,3
Materiale: PTFE – polytetrafluoretylen
Tverrsnittbredde (mm): 1,2
Innvendig diameter (tommer): 1,27
Beskrivelse av materiale: PTFE gir suveren ytelse under bruk som involverer luft, motorolje, diesel og kjølevæske, men er følsom overfor installasjonsskader og smuss. Det fungerer bra i svært høy temperatur.
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 307-2990

BELTELASTER

973D 973K

HJULDOSER

966H 962H 966K 950H 972H 950K 972K 962K 980K 966K XE

SKRAPELASTER

631K 621H 621K OEM

INNEBYGD REDSKAPSBÆRER

IT62H

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert