HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di spallamento307-2990: anello di rinforzo con diametro interno di 32,26 mm
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di spallamento307-2990: anello di rinforzo con diametro interno di 32,26 mm
307-2990: anello di rinforzo con diametro interno di 32,26 mm

Anello di riserva in plastica con taglio a fessura del diametro interno di 32,26 mm Cat® utilizzato nell'elettrovalvola

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
307-2990: anello di rinforzo con diametro interno di 32,26 mm
307-2990: anello di rinforzo con diametro interno di 32,26 mm
307-2990: anello di rinforzo con diametro interno di 32,26 mm
307-2990: anello di rinforzo con diametro interno di 32,26 mm
307-2990: anello di rinforzo con diametro interno di 32,26 mm

Anello di riserva in plastica con taglio a fessura del diametro interno di 32,26 mm Cat® utilizzato nell'elettrovalvola

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 307-2990

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza sezione trasversale (pollici): 0,05
Altezza sezione trasversale (mm): 2,2
Diametro interno (pollici): 1,27
Larghezza sezione trasversale (mm): 1,2
Descrizione materiale: Il PTFE offre prestazioni superiori nelle applicazioni con aria, olio motore, gasolio e liquido di raffreddamento, ma è suscettibile ai danni da installazione e ai detriti. È adatto a temperature molto elevate.
Note: Le dimensioni e le descrizioni dei materiali sono fornite solo a scopo informativo. Il colore può differire da quello presentato nell'immagine.
Diametro interno (mm): 32,3
Altezza sezione trasversale (pollici): 0,09
Materiale: PTFE - Politetrafluoretilene
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 307-2990

PALA CINGOLATA

973D 973K

MOTORSCRAPER GOMMATO

631K 621H 621K OEM

PALA GOMMATA MULTIUSO

IT62H

PALA GOMMATA

966H 962H 966K 950H 972H 950K 972K 962K 980K 966K XE

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito