HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreKoblingsbolter322-4586: BOLT
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreKoblingsbolter
322-4586: BOLT
322-4586: BOLT

Linkage Pin

Merke: Cat

Produktbilder
322-4586: BOLT
322-4586: BOLT
322-4586: BOLT
322-4586: BOLT
322-4586: BOLT

Linkage Pin

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 322-4586
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 322-4586

Måleenheter

USMetrisk
Pin Type: Straight Pin
Material: STEEL,Alloy Zinc,Carbon Steel
Plating: Zinc Plated
Pin Diameter (mm): 45
Pin Diameter (in): 1,77
Length (mm): 190
Length (in): 7,48
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 322-4586

GRAVELASTER

432E 442E 428E

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert