HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação322-4586: PINO H
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação
322-4586: PINO H
322-4586: PINO H

Linkage Pin

Marca: Cat

Imagens do Produto
322-4586: PINO H
322-4586: PINO H
322-4586: PINO H
322-4586: PINO H
322-4586: PINO H

Linkage Pin

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 322-4586
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 322-4586

Unidades de Medida

EUAMétrica
Pin Type: Straight Pin
Material: STEEL,Alloy Zinc,Carbon Steel
Plating: Zinc Plated
Pin Diameter (mm): 45
Pin Diameter (in): 1,77
Length (mm): 190
Length (in): 7,48
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 322-4586

RETROESCAVADEIRA

432E 442E 428E

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista