Hjem324-8858: SETT-MOTOR OVERHALING
Hjem324-8858: SETT-MOTOR OVERHALING
324-8858: SETT-MOTOR OVERHALING

Merke: Cat

fallback-image
Utgått
324-8858: SETT-MOTOR OVERHALING
Kontakt Cat-forhandleren din for erstatningsalternativer.

Merke: Cat

UTGÅTT
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

4L-8132: Pakning til drivstoffledning
4L-8132: Pakning til drivstoffledningAntall: 1
4L-8651: PAKNING
4L-8651: PAKNINGAntall: 2
4F-9785: 1/32" tykk 2-bolts flenspakning
4F-9785: 1/32" tykk 2-bolts flenspakningAntall: 1
4L-7631: Regulatorpakning
4L-7631: RegulatorpakningAntall: 1
6V-3735: INSTALLERING AV SETT-EKSOSMANIFOLT
6V-3735: INSTALLERING AV SETT-EKSOSMANIFOLTAntall: 1
7F-7889: Rørmonteringspakning
7F-7889: RørmonteringspakningAntall: 1
6L-1651: O-RINGTETNING
6L-1651: O-RINGTETNINGAntall: 12
9F-6656: 17,98 mm utvendig festering med fri diameter
9F-6656: 17,98 mm utvendig festering med fri diameterAntall: 4
3P-1156: 21,82 mm tetningsring med innvendig diameter
3P-1156: 21,82 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
8F-4994: 23,16 mm innvendig diameter Tetning-o-ring
8F-4994: 23,16 mm innvendig diameter Tetning-o-ringAntall: 8
4H-2494: 5,56 mm innvendig diameter fitthylse
4H-2494: 5,56 mm innvendig diameter fitthylseAntall: 4
1P-8005: 4,6 mm tykk rund pakning
1P-8005: 4,6 mm tykk rund pakningAntall: 8
2N-3236: 1,46 mm tykk pakning for eksosmanifold
2N-3236: 1,46 mm tykk pakning for eksosmanifoldAntall: 8
4H-5952: PAKNING
4H-5952: PAKNINGAntall: 8
4L-8606: 0,8 mm tykk rund pakning
4L-8606: 0,8 mm tykk rund pakningAntall: 2
6L-7816: 53,98 mm innvendig diameter O-Ringstetning
6L-7816: 53,98 mm innvendig diameter O-RingstetningAntall: 8
8B-3410: Pakning for tappeadapter for oljerør
8B-3410: Pakning for tappeadapter for oljerørAntall: 1
6V-5462: SETT MED OVERHALING AV TOPPLOKK
6V-5462: SETT MED OVERHALING AV TOPPLOKKAntall: 1
7B-2420: 0,03" tykk vannhylse for topplokk
7B-2420: 0,03" tykk vannhylse for topplokkAntall: 24
3P-1155: 24,99 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
3P-1155: 24,99 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 1
2A-3278: 0,0648" tykk pakning
2A-3278: 0,0648" tykk pakningAntall: 2
2F-2005: PAKNING
2F-2005: PAKNINGAntall: 1
3N-8654: 0,8 mm tykk eksosmanifoldpakning
3N-8654: 0,8 mm tykk eksosmanifoldpakningAntall: 1
3P-0649: O-RINGSTETNING
3P-0649: O-RINGSTETNINGAntall: 1
6V-5463: SETT BLOKK & OLJE PAN PAKNINGER
6V-5463: SETT BLOKK & OLJE PAN PAKNINGERAntall: 1
4L-8766: PAKNING
4L-8766: PAKNINGAntall: 1
6B-6224: Klemring for vanndirektør
6B-6224: Klemring for vanndirektørAntall: 32
6L-1650: 56,52 mm innvendig diameter O-Ring-tetning
6L-1650: 56,52 mm innvendig diameter O-Ring-tetningAntall: 6
Viser 1 til 28 av 28
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 324-8858

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner for delenummer 324-8858

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 324-8858

INDUSTRIMOTOR

D379

BÅTMOTOR

D379A

GENERATORSETTMOTOR

D379B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet