Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюКомплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиДвигунівКомплекти прокладок двигуна324-8858: КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ДВИГУНА
Основне менюКомплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиДвигунівКомплекти прокладок двигуна324-8858: КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ДВИГУНА
324-8858: КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ДВИГУНА

Марка: Cat

fallback-image
Discontinued
324-8858: КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ДВИГУНА
Зверніться до дилера щодо варіантів для заміни.

Марка: Cat

DISCONTINUED
Гарантійна інформація
Політика повернення
Деталі, що входять до цього комплекту

Результатів немає.

1P-8005: Кругла прокладка товщиною 4,6 мм
1P-8005: Кругла прокладка товщиною 4,6 ммКількість: 8
2N-3236: Прокладка випускного колектора товщиною 1,46 мм
2N-3236: Прокладка випускного колектора товщиною 1,46 ммКількість: 8
4H-5952: ПРОКЛАДКА
4H-5952: ПРОКЛАДКАКількість: 8
4L-8606: Кругла прокладка товщиною 0,8 мм
4L-8606: Кругла прокладка товщиною 0,8 ммКількість: 2
6L-7816: 6,35 x 53,98 мм 70A EPDM ущільнювальне кільце
6L-7816: 6,35 x 53,98 мм 70A EPDM ущільнювальне кільцеКількість: 8
8B-3410: Прокладка адаптера для зливу масляних магістралей
8B-3410: Прокладка адаптера для зливу масляних магістралейКількість: 1
6V-5462: КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОВОК БЛОКА ЦИЛІНДРІВ
6V-5462: КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОВОК БЛОКА ЦИЛІНДРІВКількість: 1
7B-2420: 0,03" Товста головка циліндра для води
7B-2420: 0,03" Товста головка циліндра для водиКількість: 24
3P-1155: Ущільнювальне кільце 3,53 x 24,99 мм 75A FKM
3P-1155: Ущільнювальне кільце 3,53 x 24,99 мм 75A FKMКількість: 1
4L-8132: Прокладка паливної магістралі
4L-8132: Прокладка паливної магістраліКількість: 1
4L-8651: ПРОКЛАДКА
4L-8651: ПРОКЛАДКАКількість: 2
4F-9785: Фланцева прокладка з 2 болтами товщиною 1/32" дюйма
4F-9785: Фланцева прокладка з 2 болтами товщиною 1/32" дюймаКількість: 1
4L-7631: Губернаторська прокладка
4L-7631: Губернаторська прокладкаКількість: 1
6V-3735: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВИПУСКНОГО КОЛЕКТОРА
6V-3735: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВИПУСКНОГО КОЛЕКТОРАКількість: 1
7F-7889: ПРОКЛАДКА
7F-7889: ПРОКЛАДКАКількість: 1
6L-1651: 5.33 x 50.17mm 70A VMQ O-Ring
6L-1651: 5.33 x 50.17mm 70A VMQ O-RingКількість: 12
9F-6656: Зовнішнє стопорне кільце з вільним діаметром 17,98 мм
9F-6656: Зовнішнє стопорне кільце з вільним діаметром 17,98 ммКількість: 4
4H-2494: Фітингова втулка з внутрішнім діаметром 5,56 мм
4H-2494: Фітингова втулка з внутрішнім діаметром 5,56 ммКількість: 4
3P-1156: 3,53 x 21,82 мм ущільнювальне кільце FKM 75A
3P-1156: 3,53 x 21,82 мм ущільнювальне кільце FKM 75AКількість: 1
8F-4994: Ущільнювальне кільце внутрішнього діаметра 23,16 мм
8F-4994: Ущільнювальне кільце внутрішнього діаметра 23,16 ммКількість: 8
2A-3278: 0,0648'' товста прокладка
2A-3278: 0,0648'' товста прокладкаКількість: 2
2F-2005: ПРОКЛАДКА
2F-2005: ПРОКЛАДКАКількість: 1
3N-8654: Прокладка випускного колектора товщиною 0,8 мм
3N-8654: Прокладка випускного колектора товщиною 0,8 ммКількість: 1
3P-0649: УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ КІЛЬЦЕ
3P-0649: УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ КІЛЬЦЕКількість: 1
6V-5463: КОМПЛЕКТ ІЗ БЛОКОМ І ПРОКЛАДКАМИ МАСЛЯНОГО ПІДДОНУ
6V-5463: КОМПЛЕКТ ІЗ БЛОКОМ І ПРОКЛАДКАМИ МАСЛЯНОГО ПІДДОНУКількість: 1
4L-8766: ПРОКЛАДКА
4L-8766: ПРОКЛАДКАКількість: 1
6B-6224: Водопровідний директор Наконечник
6B-6224: Водопровідний директор НаконечникКількість: 32
6L-1650: Ущільнювальне кільце із внутрішнім діаметром 56,52 мм
6L-1650: Ущільнювальне кільце із внутрішнім діаметром 56,52 ммКількість: 6
Відображення від 1 до 28 з 28
ОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Опис для номера за каталогом 324-8858

Ми ще працюємо над додаванням опису до цієї деталі.

Технічні характеристики для номера за каталогом 324-8858

Ми ще працюємо над додаванням технічних характеристик до цієї деталі.

Сумісні моделі для номера за каталогом 324-8858

МОРСЬКИЙ ДВИГУН

D379A

ДВИГУН ГЕНЕРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ

D379B

ПРОМИСЛОВИЙ ДВИГУН

D379

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено