HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett349-1530: KIT-PAKNING TIL SVINGHJULSHUS
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett
349-1530: KIT-PAKNING TIL SVINGHJULSHUS
349-1530: KIT-PAKNING TIL SVINGHJULSHUS

Sett for bakre struktur

Merke: Cat

Produktbilder
349-1530: KIT-PAKNING TIL SVINGHJULSHUS
349-1530: KIT-PAKNING TIL SVINGHJULSHUS
349-1530: KIT-PAKNING TIL SVINGHJULSHUS

Sett for bakre struktur

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

6L-3397: 0,03" tykk flenspakning
6L-3397: 0,03" tykk flenspakningAntall: 1
230-3728: 32,99 mm tetning for drivstoffsystem med innvendig diameter
230-3728: 32,99 mm tetning for drivstoffsystem med innvendig diameterAntall: 1
234-8937: 2,23 mm verktøy for dreiedeksel med limt tetning
234-8937: 2,23 mm verktøy for dreiedeksel med limt tetningAntall: 1
155-5619: Bakdeksel pakning
155-5619: Bakdeksel pakningAntall: 1
250-0466: 32,99 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
250-0466: 32,99 mm innvendig diameter Tetning-O-ringAntall: 1
606-9111: 154,42 mm veivak tetnings med innvendig diameter
606-9111: 154,42 mm veivak tetnings med innvendig diameterAntall: 1
2A-1162: 4,5 mm tykk pakning for svinghjulhus
2A-1162: 4,5 mm tykk pakning for svinghjulhusAntall: 3
9Y-6089: 0,8 mm tykk pakning i svinghjulshuset
9Y-6089: 0,8 mm tykk pakning i svinghjulshusetAntall: 1
5H-0244: Pakning til svinghjulsdeksel
5H-0244: Pakning til svinghjulsdekselAntall: 1
4H-7869: 0,8 mm tykk pakning til bakre motordeksel
4H-7869: 0,8 mm tykk pakning til bakre motordekselAntall: 2
Viser 1 til 10 av 10
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 349-1530
Settet inneholder: Pakninger, tetninger
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 349-1530

MOTOR – INDUSTRI

C15 3406C

MOTOR – LASTEBIL

3406E

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

MD5090

HJULDOSER

824G II 824H 834H 980G II 980H

SKRAPELASTER

633E II 627G 621B 627H 637G 627E 637D 623B 627F 637E 621E 623G 631D 621F 623H 631E 623E 633D 623F 621G 621H 631G 631G 651E 623G 621G 627G 657 637G 657E 657B

ANLEGGSDUMPER

770

JORDKOMPRIMATOR

825G II 825H 836H 826H 826G II

BÅTPRODUKTER

3406C 3406E

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert