HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett350-5791: SETT-MOTOROVERHAVNING (BRONSE)
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett350-5791: SETT-MOTOROVERHAVNING (BRONSE)
350-5791: SETT-MOTOROVERHAVNING (BRONSE)

Kraftig overhalingssett for edle metaller™

Merke: Cat

Produktbilder
350-5791: SETT-MOTOROVERHAVNING (BRONSE)
350-5791: SETT-MOTOROVERHAVNING (BRONSE)
Kontakt Cat-forhandleren din for erstatningsalternativer.

Kraftig overhalingssett for edle metaller™

Merke: Cat

UTGÅTT
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

131-6645: 57,2 mm innvendig diameter radiatorslange
131-6645: 57,2 mm innvendig diameter radiatorslangeAntall: 1
292-0484: 94,80 mm utvendig diameter på stanglager
292-0484: 94,80 mm utvendig diameter på stanglagerAntall: 6
5H-1190: 28,65 mm diameter gummiløpertetning
5H-1190: 28,65 mm diameter gummiløpertetningAntall: 1
3E-8017: M10 x 1,5 mm konisk låsemutter
3E-8017: M10 x 1,5 mm konisk låsemutterAntall: 16
187-3307: 1,98 mm Tykk Pakning Sylinderhodepakning
187-3307: 1,98 mm Tykk Pakning SylinderhodepakningAntall: 1
2F-7761: 0,79 mm tykk flenspakning
2F-7761: 0,79 mm tykk flenspakningAntall: 1
109-5309: 10,15 mm tykk ventildekselpakning
109-5309: 10,15 mm tykk ventildekselpakningAntall: 1
109-5313: 1,6 mm tykk luftledningspakning
109-5313: 1,6 mm tykk luftledningspakningAntall: 6
118-2797: Pakning for kjølevæskerør
118-2797: Pakning for kjølevæskerørAntall: 4
7E-7912: 1,6 mm tykk pakning for motorkjølerør
7E-7912: 1,6 mm tykk pakning for motorkjølerørAntall: 1
9X-8281: 45 mm lang konisk låsebolt i rustfritt stål
9X-8281: 45 mm lang konisk låsebolt i rustfritt stålAntall: 4
114-2687: 23,16 mm innvendig diameter Tetning-o-ring
114-2687: 23,16 mm innvendig diameter Tetning-o-ringAntall: 1
6V-3251: 19,18 mm innvendig diameter O-Ring tetning av gummi
6V-3251: 19,18 mm innvendig diameter O-Ring tetning av gummiAntall: 1
4G-4972: O-ringtetning med 7,14 mm innvendig diameter
4G-4972: O-ringtetning med 7,14 mm innvendig diameterAntall: 6
5P-8211: 50,39 mm innvendig diameter O-Ringtetning
5P-8211: 50,39 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
5P-8068: 37,47 mm O-ringtetning med innvendig diameter
5P-8068: 37,47 mm O-ringtetning med innvendig diameterAntall: 2
6V-5134: 31,12 mm innvendig diameter O-Ringtetning
6V-5134: 31,12 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 3
8C-3089: 82,22 mm innvendig diameter o-ringstetning
8C-3089: 82,22 mm innvendig diameter o-ringstetningAntall: 1
6V-5048: 8,92 mm innvendig diameter O-Ringtetning
6V-5048: 8,92 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 4
6V-8676: 48,9 mm innvendig diameter O-ringtetning
6V-8676: 48,9 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antall: 5
361-8205: 25,07 mm innvendig diameter O-Ringtetning
361-8205: 25,07 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 6
136-7227: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameter
136-7227: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
178-7508: Bolt for retarderhodebolt
178-7508: Bolt for retarderhodeboltAntall: 3
152-3001: M8-1,25 x 70 mm sekskantbolt
152-3001: M8-1,25 x 70 mm sekskantboltAntall: 6
7C-8296: 14,75 mm isolator med innvendig diameter
7C-8296: 14,75 mm isolator med innvendig diameterAntall: 14
101-3125: 0,82 mm tykk pakning
101-3125: 0,82 mm tykk pakningAntall: 2
188-6126: 0,8 mm tykk oljelinje flenspakning
188-6126: 0,8 mm tykk oljelinje flenspakningAntall: 1
6V-3834: 88,57 mm innvendig diameter O-Ringtetning
6V-3834: 88,57 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
5P-5678: Båndtetning for motor
5P-5678: Båndtetning for motorAntall: 6
1R-1808: Motoroljefilter
1R-1808: MotoroljefilterAntall: 1
1S-4295: 1,92 mm tykk turboladerpakning
1S-4295: 1,92 mm tykk turboladerpakningAntall: 1
Viser 1 til 32 av 58Last inn flere
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 350-5791
Effektområde: 335-455
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 350-5791

LASTEBILMOTOR

C-12

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet