AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor350-5791: KIT-REVIZIE MOTOR (BRONZ)
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor350-5791: KIT-REVIZIE MOTOR (BRONZ)
350-5791: KIT-REVIZIE MOTOR (BRONZ)

Kit de reparație capitală regim utilizare intensă Precious Metals™

Marcă: Cat

Imaginile produselor
350-5791: KIT-REVIZIE MOTOR (BRONZ)
350-5791: KIT-REVIZIE MOTOR (BRONZ)
Contact your dealer for replacement options.

Kit de reparație capitală regim utilizare intensă Precious Metals™

Marcă: Cat

ÎNTRERUPT
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

131-6645: 57.2mm Inner Diameter Radiator Hose
131-6645: 57.2mm Inner Diameter Radiator HoseCantitate: 1
292-0484: 94.80mm Outer Diameter Rod Bearing
292-0484: 94.80mm Outer Diameter Rod BearingCantitate: 6
5H-1190: 28.65mm Bore Diameter Rubber Lip Seal
5H-1190: 28.65mm Bore Diameter Rubber Lip SealCantitate: 1
3E-8017: M10 x 1.5mm Cone Lock Nut
3E-8017: M10 x 1.5mm Cone Lock NutCantitate: 16
4G-4972: 7.14mm Inner Diameter Seal O Ring
4G-4972: 7.14mm Inner Diameter Seal O RingCantitate: 6
361-8205: 25.07mm Inside Diameter Seal-O-Ring
361-8205: 25.07mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 6
5P-8211: 3.53 x 50.39mm 75A FKM O-Ring
5P-8211: 3.53 x 50.39mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
5P-8068: 5.33 x 37.47mm 75A FKM O-Ring
5P-8068: 5.33 x 37.47mm 75A FKM O-RingCantitate: 2
187-3307: 1.98mm Thick Cylinder Head Gasket
187-3307: 1.98mm Thick Cylinder Head GasketCantitate: 1
2F-7761: 0.79mm Thick Flange Gasket
2F-7761: 0.79mm Thick Flange GasketCantitate: 1
136-7227: 19.18mm Inside Diameter Seal-O-Ring
136-7227: 19.18mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 1
109-5309: 10.15mm Thick Valve Cover Gasket
109-5309: 10.15mm Thick Valve Cover GasketCantitate: 1
109-5313: 1.6mm Thick Air Lines Gasket
109-5313: 1.6mm Thick Air Lines GasketCantitate: 6
118-2797: Coolant Lines Gasket
118-2797: Coolant Lines GasketCantitate: 4
114-2687: 5.33 x 23.16mm 78A HNBR O-Ring
114-2687: 5.33 x 23.16mm 78A HNBR O-RingCantitate: 1
6V-3251: 2.46 x 19.18mm 70A EPDM O-Ring
6V-3251: 2.46 x 19.18mm 70A EPDM O-RingCantitate: 1
6V-5134: 5.33 x 31.12mm 75A FKM O-Ring
6V-5134: 5.33 x 31.12mm 75A FKM O-RingCantitate: 3
7E-7912: 1.6mm Thick Engine Cooling Lines Gasket
7E-7912: 1.6mm Thick Engine Cooling Lines GasketCantitate: 1
8C-3089: 2.62 x 82.22mm 75A FKM O-Ring
8C-3089: 2.62 x 82.22mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
9X-8281: 45mm Long Taper Lock Stainless Steel Stud
9X-8281: 45mm Long Taper Lock Stainless Steel StudCantitate: 4
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)Cantitate: 5
6V-5048: 1.83 x 8.92mm 75A FKM O-Ring
6V-5048: 1.83 x 8.92mm 75A FKM O-RingCantitate: 4
6V-8676: 2.62 x 48.9mm 75A FKM O-Ring
6V-8676: 2.62 x 48.9mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
109-5308: 10.15mm Thick Oil Pan Cover Gasket
109-5308: 10.15mm Thick Oil Pan Cover GasketCantitate: 1
175-0454: M16-2 x 160mm Hex Head Bolt
175-0454: M16-2 x 160mm Hex Head BoltCantitate: 26
224-5797: KIT-INSTALARE INJECTOR DE COMBUSTIBIL
224-5797: KIT-INSTALARE INJECTOR DE COMBUSTIBILCantitate: 6
243-6717: KIT-RULMENTI PRINCIPALI
243-6717: KIT-RULMENTI PRINCIPALICantitate: 1
574-6249: 0.4mm Thick Gasket
574-6249: 0.4mm Thick GasketCantitate: 1
3S-9643: Rotating Shaft Lip Type Seal
3S-9643: Rotating Shaft Lip Type SealCantitate: 2
1R-0749: Filtru de combustibil secundar
1R-0749: Filtru de combustibil secundarCantitate: 1
346-4897: 3.53 x 40.87mm 75A FKM O-Ring
346-4897: 3.53 x 40.87mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
247-7133: Water Temperature Regulator
247-7133: Water Temperature RegulatorCantitate: 2
Se afișează 1 până la 32 din 58Încarcă mai mult
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 350-5791
Interval cai putere: 335 - 455
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 350-5791

MOTOR CAMION

C-12

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită