HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterKjølevæskeslanger352-4535: 50,6 mm innvendig diameter på radiatorinntaksslangen
HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterKjølevæskeslanger352-4535: 50,6 mm innvendig diameter på radiatorinntaksslangen
352-4535: 50,6 mm innvendig diameter på radiatorinntaksslangen

Cat® radiatorinntaksslange kobler motorens kjølesystem til radiatoren, slik at kjølevæsken kan sirkulere og regulere motortemperaturen.

Merke: Cat

Produktbilder
352-4535: 50,6 mm innvendig diameter på radiatorinntaksslangen
352-4535: 50,6 mm innvendig diameter på radiatorinntaksslangen
352-4535: 50,6 mm innvendig diameter på radiatorinntaksslangen
352-4535: 50,6 mm innvendig diameter på radiatorinntaksslangen
352-4535: 50,6 mm innvendig diameter på radiatorinntaksslangen

Cat® radiatorinntaksslange kobler motorens kjølesystem til radiatoren, slik at kjølevæsken kan sirkulere og regulere motortemperaturen.

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 352-4535

Måleenheter

USMetrisk
Tykkelse på sidevegg (mm): 6,0
Tykkelse på sidevegg (tommer): 0,2
Lengde (mm): 363,3
Lengde (tommer): 14,3
Høyde (mm): 188,5
Høyde (tommer): 7,4
Bredde (mm): 310,5
Bredde (tommer): 12,2
Vekt (kg): 0,755
Vekt (pund): 1,7
Material: Coolant Hose Hose
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 352-4535

GRAVELASTER

428F 416F 422F 444F 432F 434F 432F2 420F2 430F2 422F2 444F2 434F2 416F2 420F 428F2 430F

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet