Strona głównaPrzewody giętkie i sztywnePrzewody giętkie, zespoły przewodu giętkiego i elementy przewodów giętkichPrzewody układu chłodzenia352-4535: Wąż wlotowy chłodnicy o średnicy wewnętrznej 50,6 mm
Strona głównaPrzewody giętkie i sztywnePrzewody giętkie, zespoły przewodu giętkiego i elementy przewodów giętkichPrzewody układu chłodzenia352-4535: Wąż wlotowy chłodnicy o średnicy wewnętrznej 50,6 mm
352-4535: Wąż wlotowy chłodnicy o średnicy wewnętrznej 50,6 mm

Przewód dolotowy chłodnicy Cat® łączy układ chłodzenia silnika z chłodnicą, umożliwiając cyrkulację płynu chłodzącego w celu regulacji temperatury silnika

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
352-4535: Wąż wlotowy chłodnicy o średnicy wewnętrznej 50,6 mm
352-4535: Wąż wlotowy chłodnicy o średnicy wewnętrznej 50,6 mm
352-4535: Wąż wlotowy chłodnicy o średnicy wewnętrznej 50,6 mm
352-4535: Wąż wlotowy chłodnicy o średnicy wewnętrznej 50,6 mm
352-4535: Wąż wlotowy chłodnicy o średnicy wewnętrznej 50,6 mm

Przewód dolotowy chłodnicy Cat® łączy układ chłodzenia silnika z chłodnicą, umożliwiając cyrkulację płynu chłodzącego w celu regulacji temperatury silnika

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 352-4535

Jednostki miary

USAMetryczny
Grubość ścianki bocznej (mm): 6,0
Grubość ścianki bocznej (cale): 0,2
Długość (mm): 363,3
Długość (cale): 14,3
Wysokość (mm): 188,5
Wysokość (cale): 7,4
Szerokość (mm): 310,5
Szerokość (cale): 12,2
Masa (kg): 0,755
Masa (funty): 1,7
Material: Coolant Hose Hose
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 352-4535

KOPARKO-ŁADOWARKI

428F 416F 422F 444F 432F 434F 432F2 420F2 430F2 422F2 444F2 434F2 416F2 420F 428F2 430F

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione