HjemDrivverkGirkasser og komponenterTransmisjonsgir362-6040: 118,69 mm Ytre diameter Steel solutstyr
Hjem
DrivverkGirkasser og komponenterTransmisjonsgir
362-6040: 118,69 mm Ytre diameter Steel solutstyr
362-6040: 118,69 mm Ytre diameter Steel solutstyr

Cat® solhjul

Merke: Cat

Produktbilder
362-6040: 118,69 mm Ytre diameter Steel solutstyr
362-6040: 118,69 mm Ytre diameter Steel solutstyr
362-6040: 118,69 mm Ytre diameter Steel solutstyr
362-6040: 118,69 mm Ytre diameter Steel solutstyr
362-6040: 118,69 mm Ytre diameter Steel solutstyr

Cat® solhjul

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 362-6040
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 362-6040

Måleenheter

USMetrisk
Beskrivelse av materiale: Stål
Utvendig diameter (mm): 118,69
Innvendig diameter (mm): 71
Lengde (mm): 172,9
Utvendig diameter (tommer): 4,672
Innvendig diameter (tommer): 2,795
Lengde (tommer): 6,807
Material: Low Alloy Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 362-6040

MOTOR – INDUSTRI

SPF343C SPF743

MOTOR – MASKIN

C4.4

PETROLEUMSPRODUKTER

TH48-E80 CX48-P2300 3512C 3512B TH48-E80 TH48-E70

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert