HjemUndervognValsekomponenterKjedehjul og segmenterTenner378-3205: TANNHJUL TRA
Hjem
UndervognValsekomponenterKjedehjul og segmenterTenner
378-3205: TANNHJUL TRA
378-3205: TANNHJUL TRA

Tannhjul (felg)

Merke: Cat

Produktbilder
378-3205: TANNHJUL TRA
378-3205: TANNHJUL TRA
378-3205: TANNHJUL TRA
378-3205: TANNHJUL TRA
378-3205: TANNHJUL TRA

Tannhjul (felg)

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 378-3205
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 378-3205

Måleenheter

USMetrisk
Antall tenner på tannhjul: 20
Boltstørrelse (mm): M20
Antall tannsegmenter: 1
Boltstørrelse (tommer): 0,7874
Antall tannbolter: 18
Back Lash (in): 0,394
Sound Segment: No
Relieved: No
Pocket Angle (degrees): 60
Pitch (in): 7,984
Pitch (mm): 202,8
Bolt Circle Diameter (mm): 490
Bushing Radius (in): 1,299
Bolt Circle Diameter (in): 19,291
Bushing Radius (mm): 33
Material Type: Plain Steel
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Carbon Steel
UC System: HD
Bolt Thread Size: M20
Tooth Width (in): 2,362
Tip Diameter (mm): 665
Tooth Width (mm): 60
Number of Teeth: 20
Number of Bolts: 18
Tip Diameter (in): 26,181
Pitch Circle Diameter: 655.3
Packing Offset Diameter: 653.3
Inner Diameter (mm): 450,12
Inner Diameter (in): 17,721
Back Lash (mm): 10
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 378-3205

GRAVEMASKIN

320D2 FM 320D FM 538 320D

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert