Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমআন্ডারক্যারিয়েজরোলিং উপাদানস্প্রোকেট এবং সেগমেন্টস্প্রোকেট378-3205: স্প্রকেট-ট্র্যাক
হোম
আন্ডারক্যারিয়েজরোলিং উপাদানস্প্রোকেট এবং সেগমেন্টস্প্রোকেট
378-3205: স্প্রকেট-ট্র্যাক
378-3205: স্প্রকেট-ট্র্যাক

স্প্রকেট (রিম)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
378-3205: স্প্রকেট-ট্র্যাক
378-3205: স্প্রকেট-ট্র্যাক
378-3205: স্প্রকেট-ট্র্যাক
378-3205: স্প্রকেট-ট্র্যাক
378-3205: স্প্রকেট-ট্র্যাক

স্প্রকেট (রিম)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
378-3205 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 378-3205 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
বোল্টের সাইজ (in): 0.7874
বোল্টের সাইজ (mm): M20
স্প্রোকেট বোল্টের সংখ্যা: 18
স্প্রোকেট টিথের সংখ্যা: 20
স্প্রোকেট সেগমেন্টের সংখ্যা: 1
Back Lash (in): 0.394
Sound Segment: No
Relieved: No
Pocket Angle (degrees): 60
Pitch (in): 7.984
Pitch (mm): 202.8
Bolt Circle Diameter (mm): 490
Bushing Radius (in): 1.299
Bolt Circle Diameter (in): 19.291
Bushing Radius (mm): 33
Material Type: Plain Steel
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Carbon Steel
UC System: HD
Bolt Thread Size: M20
Tooth Width (in): 2.362
Tip Diameter (mm): 665
Tooth Width (mm): 60
Number of Teeth: 20
Number of Bolts: 18
Tip Diameter (in): 26.181
Pitch Circle Diameter: 655.3
Packing Offset Diameter: 653.3
Inner Diameter (mm): 450.12
Inner Diameter (in): 17.721
Back Lash (mm): 10
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 378-3205 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

এক্সকেভেটর

320D2 FM 320D FM 538 320D

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন