Caterpillar
Ingen foreslåtte resultater. Prøv igjen.
Registrer
Caterpillar

Søk etter delenummer eller -navn
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett417-1903: Installasjonssett for vannpumpe
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett
417-1903: Installasjonssett for vannpumpe
417-1903: Installasjonssett for vannpumpe

Monteringssett for hovedvannpumpe

Merke: Cat

Produktbilder
417-1903: Installasjonssett for vannpumpe
417-1903: Installasjonssett for vannpumpe
417-1903: Installasjonssett for vannpumpe
417-1903: Installasjonssett for vannpumpe

Monteringssett for hovedvannpumpe

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

122-3772: 215,49 mm tetningsring med innvendig diameter
122-3772: 215,49 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
197-8006: 196,22 mm innvendig diameter tetning-O-ring
197-8006: 196,22 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 1
6V-5063: 23,47 mm innvendig diameter o-ringstetning av gummi
6V-5063: 23,47 mm innvendig diameter o-ringstetning av gummiAntall: 4
3J-7354: 8,92 mm innvendig diameter O-Ring tetning
3J-7354: 8,92 mm innvendig diameter O-Ring tetningAntall: 1
171-4358: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameter
171-4358: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 2
125-0434: Kantbundet tetningspakning med to bolter
125-0434: Kantbundet tetningspakning med to bolterAntall: 1
157-0670: Støvhette for motorkjølevæske
157-0670: Støvhette for motorkjølevæskeAntall: 1
Viser 1 til 7 av 7
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 417-1903
Settet inneholder: Støvkappe, tetninger
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 417-1903

MOTOR – GENERATORSETT

C15 GEN SE

MOTOR – INDUSTRI

C18

GRAVEMASKIN

374F OEM 385C 390D 390F L OEM 385C L 390D L 365C L 390F L 385C FS 365C L MH 385C L MH 365C 374F L 385C 374D L 390D L 374D 365C L 374F MHPU 385C 385C L

GENERATOR

XQP500

BULLDOSER

D9T

RAMMESTYRT DUMPER

740 740 735B 735 OEM 735

PETROLEUMSPRODUKTER

C18

BÅTPRODUKTER

C18 GEN SE C15 I6 C15 GEN SE C13GENSET C18 I6 D450GC C18 C15

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert