AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor417-1903: Kit de instalare a pompei de apă
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor
417-1903: Kit de instalare a pompei de apă
417-1903: Kit de instalare a pompei de apă

Kit de instalare a pompei principale de apă

Marcă: Cat

Imaginile produselor
417-1903: Kit de instalare a pompei de apă
417-1903: Kit de instalare a pompei de apă
417-1903: Kit de instalare a pompei de apă
417-1903: Kit de instalare a pompei de apă

Kit de instalare a pompei principale de apă

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

122-3772: GARNITURĂ INELARĂ
122-3772: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 1
171-4358: 5.33 x 50.17mm 70A EPDM O-Ring
171-4358: 5.33 x 50.17mm 70A EPDM O-RingCantitate: 2
125-0434: Two Bolt Edge Bonded Seal Gasket
125-0434: Two Bolt Edge Bonded Seal GasketCantitate: 1
157-0670: Engine Coolant Dust Cap
157-0670: Engine Coolant Dust CapCantitate: 1
197-8006: GARNITURĂ INELARĂ
197-8006: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 1
3J-7354: 1.83 x 8.92mm 90A NBR O-Ring
3J-7354: 1.83 x 8.92mm 90A NBR O-RingCantitate: 1
6V-5063: 2.95 x 23.47mm 70A EPDM O-Ring
6V-5063: 2.95 x 23.47mm 70A EPDM O-RingCantitate: 4
Se afișează 1 până la 7 din 7
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 417-1903
Kitul conține: Capac DE praf, garnituri
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 417-1903

MOTOR - SET GENERATOR

C15 GEN SE

PRODUSE MARINE

C18 GEN SE C15 I6 C15 GEN SE C13GENSET C18 I6 D450GC C18 C15

GENERATOR

XQP500

PRODUSE PETROLIERE

C18

MOTOR - INDUSTRIAL

C18

TRACTOARE CU SENILE

D9T

EXCAVATOR

374F OEM 385C 390D 390F L OEM 385C L 390D L 365C L 390F L 385C FS 365C L MH 385C L MH 365C 374F L 385C 374D L 390D L 374D 365C L 374F MHPU 385C 385C L

CAMION ARTICULAT CU BENA BASCULANTA

740 740 735B 735 OEM 735

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert