Caterpillar
Ingen foreslåtte resultater. Prøv igjen.
Registrer
Caterpillar

Søk etter delenummer eller -navn
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett417-4374: MONTERING AV TOPPLOKK I SETT
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett
417-4374: MONTERING AV TOPPLOKK I SETT
417-4374: MONTERING AV TOPPLOKK I SETT

Sett med ett topplokk

Merke: Cat

Produktbilder
417-4374: MONTERING AV TOPPLOKK I SETT
417-4374: MONTERING AV TOPPLOKK I SETT

Sett med ett topplokk

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

9X-8281: 45 mm lang konisk låsebolt i rustfritt stål
9X-8281: 45 mm lang konisk låsebolt i rustfritt stålAntall: 4
361-8205: 25,07 mm innvendig diameter O-Ringtetning
361-8205: 25,07 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 6
118-2797: Pakning for kjølevæskerør
118-2797: Pakning for kjølevæskerørAntall: 4
187-3307: 1,98 mm Tykk Pakning Sylinderhodepakning
187-3307: 1,98 mm Tykk Pakning SylinderhodepakningAntall: 1
109-5313: 1,6 mm tykk luftledningspakning
109-5313: 1,6 mm tykk luftledningspakningAntall: 6
109-5309: 10,15 mm tykk ventildekselpakning
109-5309: 10,15 mm tykk ventildekselpakningAntall: 1
2F-7761: 0,79 mm tykk flenspakning
2F-7761: 0,79 mm tykk flenspakningAntall: 1
7E-7912: 1,6 mm tykk pakning for motorkjølerør
7E-7912: 1,6 mm tykk pakning for motorkjølerørAntall: 1
114-2687: 23,16 mm innvendig diameter Tetning-o-ring
114-2687: 23,16 mm innvendig diameter Tetning-o-ringAntall: 1
136-7227: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameter
136-7227: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
4G-4972: O-ringtetning med 7,14 mm innvendig diameter
4G-4972: O-ringtetning med 7,14 mm innvendig diameterAntall: 6
6V-3251: 19,18 mm innvendig diameter O-Ring tetning av gummi
6V-3251: 19,18 mm innvendig diameter O-Ring tetning av gummiAntall: 1
6V-5048: 8,92 mm innvendig diameter O-Ringtetning
6V-5048: 8,92 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
6V-8676: 48,9 mm innvendig diameter O-ringtetning
6V-8676: 48,9 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
8C-3089: 82,22 mm innvendig diameter o-ringstetning
8C-3089: 82,22 mm innvendig diameter o-ringstetningAntall: 1
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antall: 4
9X-6620: M10 x 1,5 mm konisk låsemutter
9X-6620: M10 x 1,5 mm konisk låsemutterAntall: 4
7C-8292: 11,50 mm topplokkisolator med innvendig diameter
7C-8292: 11,50 mm topplokkisolator med innvendig diameterAntall: 8
7E-5555: 0,8 mm tykk kjølesystem pakning
7E-5555: 0,8 mm tykk kjølesystem pakningAntall: 1
7W-5164: 0,8 mm tykk topplokkpakning
7W-5164: 0,8 mm tykk topplokkpakningAntall: 3
7L-6580: 31,12 mm innvendig diameter O-Ringtetning
7L-6580: 31,12 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
574-6249: 0,4 mm tykk pakning
574-6249: 0,4 mm tykk pakningAntall: 1
033-6033: 12,42 mm O-ringtetning med innvendig diameter
033-6033: 12,42 mm O-ringtetning med innvendig diameterAntall: 1
3J-7354: 8,92 mm innvendig diameter O-Ring tetning
3J-7354: 8,92 mm innvendig diameter O-Ring tetningAntall: 4
197-8418: 0,3 mm tykk pakning for oljeutblåsning fra turboladeren
197-8418: 0,3 mm tykk pakning for oljeutblåsning fra turboladerenAntall: 1
197-8419: 0,35 mm tykk pakning for oljeutblåsning fra turboladeren
197-8419: 0,35 mm tykk pakning for oljeutblåsning fra turboladerenAntall: 1
3S-9643: Leppetetning for roterende aksel
3S-9643: Leppetetning for roterende akselAntall: 2
228-4947: 13,94 mm innvendig diameter tetning-O-ring
228-4947: 13,94 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 2
6V-5063: 23,47 mm innvendig diameter o-ringstetning av gummi
6V-5063: 23,47 mm innvendig diameter o-ringstetning av gummiAntall: 1
8L-2786: 16,36 mm innvendig diameter O-ringstetning
8L-2786: 16,36 mm innvendig diameter O-ringstetningAntall: 5
7L-9061: 18,72 mm innvendig diameter O-ringtetning
7L-9061: 18,72 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
101-3125: 0,82 mm tykk pakning
101-3125: 0,82 mm tykk pakningAntall: 1
Viser 1 til 32 av 40Last inn flere
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 417-4374
Settet inneholder: Pakninger, tetninger
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 417-4374

GRAVEMASKIN

345B II 345B L 345B II MH 345B

MOTOR – INDUSTRI

C-12

CHALLENGER

75E 85D

MOTOR – LASTEBIL

C-10 C-12

HJULGÅENDE GRAVEMASKIN

W345B II

BULLDOSER

D11T

VEIHØVEL

143H 160H 140H 163H 14H

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert