HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett420-8545: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGER
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett420-8545: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGER
420-8545: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGER

Sett med oljekjøler og rør

Merke: Cat

Produktbilder
420-8545: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGER
420-8545: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGER
420-8545: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGER
420-8545: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGER

Sett med oljekjøler og rør

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

4N-2199: 0,8 mm tykk pakning på oljekjølerdekselet
4N-2199: 0,8 mm tykk pakning på oljekjølerdekseletAntall: 1
5P-8068: 37,47 mm O-ringtetning med innvendig diameter
5P-8068: 37,47 mm O-ringtetning med innvendig diameterAntall: 1
234-8937: 2,23 mm verktøy for dreiedeksel med limt tetning
234-8937: 2,23 mm verktøy for dreiedeksel med limt tetningAntall: 1
109-0072: 40,64 mm innvendig diameter tetnings-O-ring
109-0072: 40,64 mm innvendig diameter tetnings-O-ringAntall: 4
6V-5048: 8,92 mm innvendig diameter O-Ringtetning
6V-5048: 8,92 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 2
4P-8881: 1,58 mm tykk kjølesystempakning
4P-8881: 1,58 mm tykk kjølesystempakningAntall: 1
4N-1156: 1,2 mm tykk pakning til radiatorens vannledninger
4N-1156: 1,2 mm tykk pakning til radiatorens vannledningerAntall: 4
343-8888: 0,8 mm tykk sylinderblokkdekselpakning
343-8888: 0,8 mm tykk sylinderblokkdekselpakningAntall: 2
8S-5543: 1,6 mm tykk pakning til topplokkdekselet på motorsylinderen
8S-5543: 1,6 mm tykk pakning til topplokkdekselet på motorsylinderenAntall: 1
113-5304: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameter
113-5304: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 3
4N-0865: Pakning for motoroljefilter
4N-0865: Pakning for motoroljefilterAntall: 1
4N-1946: 0.8 mm tykk pakning
4N-1946: 0.8 mm tykk pakningAntall: 1
109-0074: 91,44 mm innvendig diameter O-Ringtetning
109-0074: 91,44 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
109-0077: 100,97 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
109-0077: 100,97 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 2
7C-0307: 0,8 mm tykk pakning til panserdeksel
7C-0307: 0,8 mm tykk pakning til panserdekselAntall: 2
8C-3445: Støvhette for motorolje
8C-3445: Støvhette for motoroljeAntall: 1
Viser 1 til 16 av 16
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 420-8545
Settet inneholder: Pakninger, tetninger
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 420-8545

GENERATOR

SR4

INDUSTRIMOTOR

3412 3412E 3412C 3408E 3408B

BÅTMOTOR

3412E 3412

GASSMOTOR

G3412

GENERATORSETT

3412C

GENERATORSETTMOTOR

3412 3408B 3408C 3408 3412C

MOTOR - MASKIN

3408

STRØMMODUL

PM3412

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet