HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor420-8545: KIT DE ARREFECEDOR DE ÓLEO E TUBULAÇÕES
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor420-8545: KIT DE ARREFECEDOR DE ÓLEO E TUBULAÇÕES
420-8545: KIT DE ARREFECEDOR DE ÓLEO E TUBULAÇÕES

Kit de Arrefecedor de Óleo e Tubulações

Marca: Cat

Imagens do Produto
420-8545: KIT DE ARREFECEDOR DE ÓLEO E TUBULAÇÕES
420-8545: KIT DE ARREFECEDOR DE ÓLEO E TUBULAÇÕES
420-8545: KIT DE ARREFECEDOR DE ÓLEO E TUBULAÇÕES
420-8545: KIT DE ARREFECEDOR DE ÓLEO E TUBULAÇÕES

Kit de Arrefecedor de Óleo e Tubulações

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

4N-2199: Junta da tampa do refrigerador de óleo com espessura de 0,8 mm
4N-2199: Junta da tampa do refrigerador de óleo com espessura de 0,8 mmQuantidade: 1
5P-8068: Anel Retentor em O com 37,47 mm de Diâmetro Interno
5P-8068: Anel Retentor em O com 37,47 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
234-8937: Tampa de Giro da Ferramenta de 2,23 mm com Selo Colado
234-8937: Tampa de Giro da Ferramenta de 2,23 mm com Selo ColadoQuantidade: 1
109-0072: Anel retentor em O com diâmetro interno de 40,64 mm
109-0072: Anel retentor em O com diâmetro interno de 40,64 mmQuantidade: 4
6V-5048: Anel Retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro Interno
6V-5048: Anel Retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
8S-5543: Junta da Tampa do Cabeçote de Cilindro do Motor com 1,6 mm de Espessura
8S-5543: Junta da Tampa do Cabeçote de Cilindro do Motor com 1,6 mm de EspessuraQuantidade: 1
113-5304: Anel Retentor em O com 50,17 mm de Diâmetro Interno
113-5304: Anel Retentor em O com 50,17 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 3
4N-0865: Junta do Filtro de Óleo do Motor
4N-0865: Junta do Filtro de Óleo do MotorQuantidade: 1
4N-1946: Junta de 0,8 mm de espessura
4N-1946: Junta de 0,8 mm de espessuraQuantidade: 1
109-0074: Anel Retentor em O com 91,44 mm de Diâmetro Interno
109-0074: Anel Retentor em O com 91,44 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
109-0077: Anel Retentor em O com 100,97 mm de Diâmetro Interno
109-0077: Anel Retentor em O com 100,97 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
7C-0307: Junta da Tampa do Capô com 0,8 mm de Espessura
7C-0307: Junta da Tampa do Capô com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 2
8C-3445: Tampa contra Poeira de Óleo do Motor
8C-3445: Tampa contra Poeira de Óleo do MotorQuantidade: 1
4P-8881: Junta do sistema de arrefecimento com 1,58 mm de espessura
4P-8881: Junta do sistema de arrefecimento com 1,58 mm de espessuraQuantidade: 1
4N-1156: Junta de linhas de água do radiador com 1,2 mm de espessura
4N-1156: Junta de linhas de água do radiador com 1,2 mm de espessuraQuantidade: 4
343-8888: Junta do Bloco do Motor com 0,8 mm de Espessura
343-8888: Junta do Bloco do Motor com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 2
Mostrando 1 a 16 de 16
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 420-8545
O Kit Contém: Juntas e selos
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 420-8545

GERADOR

SR4

MOTOR MARÍTIMO

3412E 3412

MOTOR - MÁQUINA

3408

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3412 3408B 3408C 3408 3412C

MOTOR INDUSTRIAL

3412 3412E 3412C 3408E 3408B

MÓDULO ENERGIA

PM3412

GRUPO GERADOR

3412C

MOTOR A GÁS

G3412

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto