HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett421-9725: OVERHAVELSE AV SETT-MOTOR (TOP END)
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett421-9725: OVERHAVELSE AV SETT-MOTOR (TOP END)
421-9725: OVERHAVELSE AV SETT-MOTOR (TOP END)

Pakket båtreparasjonsløsning, 3412 Maskinoverhaling

Merke: Cat

Produktbilder
421-9725: OVERHAVELSE AV SETT-MOTOR (TOP END)
421-9725: OVERHAVELSE AV SETT-MOTOR (TOP END)

Pakket båtreparasjonsløsning, 3412 Maskinoverhaling

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Inkluderte varer

Ingen tilgjengelige resultater.

420-4423: MONTERING AV TOPPLOKK I SETT
420-4423: MONTERING AV TOPPLOKK I SETTAntall: 2
198-1517: 1,2 mm tykk pakning for sylinderblokkdeksel
198-1517: 1,2 mm tykk pakning for sylinderblokkdekselAntall: 1
1R-0749: Sekundærdrivstoffilter
1R-0749: SekundærdrivstoffilterAntall: 2
226-4753: 0,35 mm tykk metallbelagt pakning
226-4753: 0,35 mm tykk metallbelagt pakningAntall: 2
114-4427: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameter
114-4427: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 2
6V-5063: 23,47 mm innvendig diameter o-ringstetning av gummi
6V-5063: 23,47 mm innvendig diameter o-ringstetning av gummiAntall: 1
248-5513: Vanntemperaturregulator
248-5513: VanntemperaturregulatorAntall: 2
1R-1808: Motoroljefilter
1R-1808: MotoroljefilterAntall: 2
3E-6773: 94,84 mm tetningsring med innvendig diameter
3E-6773: 94,84 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 2
305-6843: 21,08 mm styrefjær for løfter med innvendig diameter
305-6843: 21,08 mm styrefjær for løfter med innvendig diameterAntall: 24
420-4427: INSTALLERING AV SETT-VARMEVEKSLER
420-4427: INSTALLERING AV SETT-VARMEVEKSLERAntall: 1
176-8167: KIT-ETTERKJØLER OG SLANGER INSTALLERT
176-8167: KIT-ETTERKJØLER OG SLANGER INSTALLERTAntall: 1
420-5696: KIT-DRIVSTOFFSYSTEMPAKKNINGER
420-5696: KIT-DRIVSTOFFSYSTEMPAKKNINGERAntall: 1
420-6457: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGER
420-6457: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGERAntall: 1
3E-6916: 0,375" sekskantmutter
3E-6916: 0,375" sekskantmutterAntall: 8
124-1858: 53,57 mm innvendig diameter Tetning-o-Ring
124-1858: 53,57 mm innvendig diameter Tetning-o-RingAntall: 1
106-1792: 100 mm lang konisk lås stål stud
106-1792: 100 mm lang konisk lås stål studAntall: 24
Viser 1 til 17 av 17
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 421-9725

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 421-9725

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet