AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat421-9725: SARJAN MOOTTORIN PERUSKORJAUS (YLÄPÄÄ)
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat
421-9725: SARJAN MOOTTORIN PERUSKORJAUS (YLÄPÄÄ)
421-9725: SARJAN MOOTTORIN PERUSKORJAUS (YLÄPÄÄ)

Marine Bundled Repair Solution, 3412 Engine Rehaul

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
21,08 mm sisähalkaisija nostimen ohjaimen jousi
Moottoriöljyn suodatin
SARJA-LÄMMÖNVAIHTIMEN ASENNUS
Tiiviste-O-rengas, sisähalkaisija 94,84 mm
SARJA-AFTERCOOLER & LINJAT ASENNETAAN
SARJA-ÖLJYNJÄÄHDYTIN & LINJAT
SARJA-FUEL-JÄRJESTELMÄN TIIVISTEET
100 mm pitkä kartiolukko teräsnasta
0,375" Kuusikulmainen mutteri
53.57 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
SYLINTERIKANNEN ASENNUSSARJA
Toisiopolttoainesuodatin
0,35mm paksu metallipinnoitettu tiiviste
Cat® Vedenlämpötilan säädin
1,2 mm paksu sylinterilohkon sivukannen tiiviste
23.47 mm sisähalkaisija kuminen O-rengastiiviste
421-9725: SARJAN MOOTTORIN PERUSKORJAUS (YLÄPÄÄ)

Marine Bundled Repair Solution, 3412 Engine Rehaul

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Sisältyvät tuotteet

Ei tuloksia saatavana.

305-6843: 21,08 mm sisähalkaisija nostimen ohjaimen jousi
305-6843: 21,08 mm sisähalkaisija nostimen ohjaimen jousiMäärä: 24
1R-1808: Moottoriöljyn suodatin
1R-1808: Moottoriöljyn suodatinMäärä: 2
420-4427: SARJA-LÄMMÖNVAIHTIMEN ASENNUS
420-4427: SARJA-LÄMMÖNVAIHTIMEN ASENNUSMäärä: 1
3E-6773: Tiiviste-O-rengas, sisähalkaisija 94,84 mm
3E-6773: Tiiviste-O-rengas, sisähalkaisija 94,84 mmMäärä: 2
176-8167: SARJA-AFTERCOOLER & LINJAT ASENNETAAN
176-8167: SARJA-AFTERCOOLER & LINJAT ASENNETAANMäärä: 1
420-6457: SARJA-ÖLJYNJÄÄHDYTIN & LINJAT
420-6457: SARJA-ÖLJYNJÄÄHDYTIN & LINJATMäärä: 1
420-5696: SARJA-FUEL-JÄRJESTELMÄN TIIVISTEET
420-5696: SARJA-FUEL-JÄRJESTELMÄN TIIVISTEETMäärä: 1
106-1792: 100 mm pitkä kartiolukko teräsnasta
106-1792: 100 mm pitkä kartiolukko teräsnastaMäärä: 24
3E-6916: 0,375" Kuusikulmainen mutteri
3E-6916: 0,375" Kuusikulmainen mutteriMäärä: 8
124-1858: 53.57 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
124-1858: 53.57 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
114-4427: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
114-4427: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 2
420-4423: SYLINTERIKANNEN ASENNUSSARJA
420-4423: SYLINTERIKANNEN ASENNUSSARJAMäärä: 2
1R-0749: Toisiopolttoainesuodatin
1R-0749: ToisiopolttoainesuodatinMäärä: 2
226-4753: 0,35mm paksu metallipinnoitettu tiiviste
226-4753: 0,35mm paksu metallipinnoitettu tiivisteMäärä: 2
248-5513: Cat® Vedenlämpötilan säädin
248-5513: Cat® Vedenlämpötilan säädinMäärä: 2
198-1517: 1,2 mm paksu sylinterilohkon sivukannen tiiviste
198-1517: 1,2 mm paksu sylinterilohkon sivukannen tiivisteMäärä: 1
6V-5063: 23.47 mm sisähalkaisija kuminen O-rengastiiviste
6V-5063: 23.47 mm sisähalkaisija kuminen O-rengastiivisteMäärä: 1
Näyttää 1 - 17 / 17
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 421-9725 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 421-9725

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa