Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
Registrer
Caterpillar
Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterSlangeenheter456-8557: 12,70 mm indre diameter Bulkslange
HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterSlangeenheter456-8557: 12,70 mm indre diameter Bulkslange
456-8557: 12,70 mm indre diameter Bulkslange

Cat® slange for off Highway Trucks Air Control

Merke: Cat

Tilpasset lengde
Produktbilder
456-8557: 12,70 mm indre diameter Bulkslange
456-8557: 12,70 mm indre diameter Bulkslange
456-8557: 12,70 mm indre diameter Bulkslange
456-8557: 12,70 mm indre diameter Bulkslange
456-8557: 12,70 mm indre diameter Bulkslange

Cat® slange for off Highway Trucks Air Control

Merke: Cat

Tilpasset lengde
Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 456-8557
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 456-8557

Måleenheter

USMetrisk
Innvendig diameter (tommer): 0,5
Bulk Unit of Measure: CM
Innvendig diameter (mm): 12,7
Dashstørrelse (tommer): -8
Utvendig diameter (tommer): 0,89
Utvendig diameter (mm): 22,5
Driftstrykk (kPa): 20 700,0
Driftstrykk (psi): 3 002,0
Driftstemperatur: -40 °C til 150 °C
Materiale: Gummi
Bruksområde: Oljemotstand
Trykkapasitet (psi): 82 800,0
SAE: SAE 100R5
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 456-8557

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet