Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
Registrera dig
Caterpillar
Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
HemSlangar och rörSlangar, slangenheter och slangkomponenterSlangenheter456-8557: Bulkslang med 12,70 mm i innerdiameter
HemSlangar och rörSlangar, slangenheter och slangkomponenterSlangenheter456-8557: Bulkslang med 12,70 mm i innerdiameter
456-8557: Bulkslang med 12,70 mm i innerdiameter

Cat® Slang för luftreglering i bergtruckar

Varumärke: Cat

Anpassad längd
Produktbilder
456-8557: Bulkslang med 12,70 mm i innerdiameter
456-8557: Bulkslang med 12,70 mm i innerdiameter
456-8557: Bulkslang med 12,70 mm i innerdiameter
456-8557: Bulkslang med 12,70 mm i innerdiameter
456-8557: Bulkslang med 12,70 mm i innerdiameter

Cat® Slang för luftreglering i bergtruckar

Varumärke: Cat

Anpassad längd
Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 456-8557
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 456-8557

Mätenheter

USMetriska
Innerdiameter (tum): 0,5
Bulk Unit of Measure: CM
Innerdiameter (mm): 12,7
Skårans storlek (tum): -8
Ytterdiameter (tum): 0,89
Ytterdiameter (mm): 22,5
Arbetstryck (kPa): 20 700,0
Arbetstryck (psi): 3 002,0
Arbetstemperatur: −40 °C till 150 °C
Material: Gummi
Tillämpning: Oljeresistens
Tryckkapacitet (psi): 82 800,0
SAE: SAE 100R5
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 456-8557

Vi har för närvarande inte någon kompatibilitetsinformation för den här reservdelen.

BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt