HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett457-6099: SETT-FRONT HUS INSTALLERING
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett
457-6099: SETT-FRONT HUS INSTALLERING
457-6099: SETT-FRONT HUS INSTALLERING

Pakket reparasjonsløsning for landboringsbruksområder, 3508 Maskinoverhaling

Merke: Cat

Produktbilder
Pakning til regulatoraktuator
1,6 mm tykk vannledningspakning
164,69 mm tetningsring med innvendig diameter
72,39 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
3,2 mm tykk bundet tetningsskive
59,92 mm indre diameter O-ringpakning
0,8 mm tykk dekselpakning
28,65 mm diameter gummiløpertetning
123,19 mm tetningsring med innvendig diameter
0,79 mm tykk firkantet pakning
0,8 mm tykk sylinderblokkdekselpakning
2,76 mm tykk sirkulær limt tetningsskive
272,288 mm diameter veivakseltetning
O-ringtetning med 18,42 mm innvendig diameter
O-ringtetning med 94,84 mm innvendig diameter
85,09 mm innvendig diameter O-ringtetning
102,40 mm maksimal OD festering av plast
12,29 mm indre diameter O-Ringpakning
44,04 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
1,57 mm tykk koblingspakning
0,8 mm tykk firkantet pakning
234,54 mm tetningsring med innvendig diameter
0,8 mm tykk pakning til frontdekselet
113,89 mm vannpumpe O-Ring tetning innvendig diameter
O-ringtetning med 36,09 mm innvendig diameter
120,24 mm tetningsring med innvendig diameter
0.8 mm tykk pakning
139,07 mm innvendig diameter tetnings-O-ring
0,8 mm tykk vannledningspakning
457-6099: SETT-FRONT HUS INSTALLERING

Pakket reparasjonsløsning for landboringsbruksområder, 3508 Maskinoverhaling

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Inkluderte varer

Ingen tilgjengelige resultater.

4W-5369: Pakning til regulatoraktuator
4W-5369: Pakning til regulatoraktuatorAntall: 2
7N-3049: 1,6 mm tykk vannledningspakning
7N-3049: 1,6 mm tykk vannledningspakningAntall: 1
298-6387: 164,69 mm tetningsring med innvendig diameter
298-6387: 164,69 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
6V-1454: 72,39 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
6V-1454: 72,39 mm innvendig diameter Tetning-O-ringAntall: 6
8J-6775: 3,2 mm tykk bundet tetningsskive
8J-6775: 3,2 mm tykk bundet tetningsskiveAntall: 2
5P-4892: 59,92 mm indre diameter O-ringpakning
5P-4892: 59,92 mm indre diameter O-ringpakningAntall: 2
8N-1996: 0,8 mm tykk dekselpakning
8N-1996: 0,8 mm tykk dekselpakningAntall: 1
5H-1190: 28,65 mm diameter gummiløpertetning
5H-1190: 28,65 mm diameter gummiløpertetningAntall: 1
8T-2903: 123,19 mm tetningsring med innvendig diameter
8T-2903: 123,19 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 2
4N-1320: 0,79 mm tykk firkantet pakning
4N-1320: 0,79 mm tykk firkantet pakningAntall: 2
7N-3368: 0,8 mm tykk sylinderblokkdekselpakning
7N-3368: 0,8 mm tykk sylinderblokkdekselpakningAntall: 1
6V-0405: 2,76 mm tykk sirkulær limt tetningsskive
6V-0405: 2,76 mm tykk sirkulær limt tetningsskiveAntall: 4
569-7728: 272,288 mm diameter veivakseltetning
569-7728: 272,288 mm diameter veivakseltetningAntall: 1
6V-3348: O-ringtetning med 18,42 mm innvendig diameter
6V-3348: O-ringtetning med 18,42 mm innvendig diameterAntall: 6
5P-6302: O-ringtetning med 94,84 mm innvendig diameter
5P-6302: O-ringtetning med 94,84 mm innvendig diameterAntall: 1
6V-5066: 85,09 mm innvendig diameter O-ringtetning
6V-5066: 85,09 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 5
8N-3640: 102,40 mm maksimal OD festering av plast
8N-3640: 102,40 mm maksimal OD festering av plastAntall: 2
5P-0840: 12,29 mm indre diameter O-Ringpakning
5P-0840: 12,29 mm indre diameter O-RingpakningAntall: 2
1H-9696: 44,04 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
1H-9696: 44,04 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 1
7J-8114: 1,57 mm tykk koblingspakning
7J-8114: 1,57 mm tykk koblingspakningAntall: 1
2N-0931: 0,8 mm tykk firkantet pakning
2N-0931: 0,8 mm tykk firkantet pakningAntall: 4
235-3546: 234,54 mm tetningsring med innvendig diameter
235-3546: 234,54 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 3
497-3911: 0,8 mm tykk pakning til frontdekselet
497-3911: 0,8 mm tykk pakning til frontdekseletAntall: 2
5H-6734: 113,89 mm vannpumpe O-Ring tetning innvendig diameter
5H-6734: 113,89 mm vannpumpe O-Ring tetning innvendig diameterAntall: 1
5F-9657: O-ringtetning med 36,09 mm innvendig diameter
5F-9657: O-ringtetning med 36,09 mm innvendig diameterAntall: 1
259-4598: 120,24 mm tetningsring med innvendig diameter
259-4598: 120,24 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 5
1S-5772: 0.8 mm tykk pakning
1S-5772: 0.8 mm tykk pakningAntall: 1
6V-6809: 139,07 mm innvendig diameter tetnings-O-ring
6V-6809: 139,07 mm innvendig diameter tetnings-O-ringAntall: 2
7N-4932: 0,8 mm tykk vannledningspakning
7N-4932: 0,8 mm tykk vannledningspakningAntall: 1
Viser 1 til 29 av 29
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 457-6099

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 457-6099

MOTOR – GENERATORSETT

3508

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert