AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor457-6099: KIT DE INSTALARE CARCASĂ FRONTALĂ
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor
457-6099: KIT DE INSTALARE CARCASĂ FRONTALĂ
457-6099: KIT DE INSTALARE CARCASĂ FRONTALĂ

Soluție de reparație grupată pentru foraj terestru, revizia generală a motorului 3508

Marcă: Cat

Imaginile produselor
Governor Actuator Gasket
1.6mm Thick Water Line Gasket
3.53 x 164.69mm 75A FKM O-Ring
3.2mm Thick Bonded Seal Washer
3.53 x 59.92mm 75A FKM O-Ring
72.39mm Inside Diameter Seal-O-Ring
1.57mm Thick Coupling Gasket
3.53 x 234.54mm 75A FKM O-Ring
0.8mm Thick Front Housing Cover Gasket
36.09mm Inner Diameter Seal O Ring
0.8mm Thick Square Gasket
3.53 x 120.24mm 75A FKM O-Ring
0.8mm Thick Gasket
139.07mm Inside Diameter Seal-O-Ring
3.53 x 113.89mm 75A NBR O-Ring
0.8mm Thick Water Lines Gasket
0.8mm Thick Cover Gasket
28.65mm Bore Diameter Rubber Lip Seal
0.79mm Thick Square Gasket
0.8mm Thick Cylinder Block Gasket
Garnitură arbore cotit
18.42mm Inner Diameter Seal O Ring
3.53 x 44.04mm 75A NBR O-Ring
3.53 x 12.29mm 75A FKM O-Ring
2.76mm Thick Circular Bonded Seal Washer
123.19mm Inside Diameter Seal-O-Ring
102.40mm Maximum OD Plastic Retaining Ring
5.33 x 85.09mm 70A EPDM O-Ring
94.84mm Inner Diameter Seal O Ring
457-6099: KIT DE INSTALARE CARCASĂ FRONTALĂ

Soluție de reparație grupată pentru foraj terestru, revizia generală a motorului 3508

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Articole incluse

Nu există rezultate disponibile.

4W-5369: Governor Actuator Gasket
4W-5369: Governor Actuator GasketCantitate: 2
7N-3049: 1.6mm Thick Water Line Gasket
7N-3049: 1.6mm Thick Water Line GasketCantitate: 1
298-6387: 3.53 x 164.69mm 75A FKM O-Ring
298-6387: 3.53 x 164.69mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
8J-6775: 3.2mm Thick Bonded Seal Washer
8J-6775: 3.2mm Thick Bonded Seal WasherCantitate: 2
5P-4892: 3.53 x 59.92mm 75A FKM O-Ring
5P-4892: 3.53 x 59.92mm 75A FKM O-RingCantitate: 2
6V-1454: 72.39mm Inside Diameter Seal-O-Ring
6V-1454: 72.39mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 6
7J-8114: 1.57mm Thick Coupling Gasket
7J-8114: 1.57mm Thick Coupling GasketCantitate: 1
235-3546: 3.53 x 234.54mm 75A FKM O-Ring
235-3546: 3.53 x 234.54mm 75A FKM O-RingCantitate: 3
497-3911: 0.8mm Thick Front Housing Cover Gasket
497-3911: 0.8mm Thick Front Housing Cover GasketCantitate: 2
5F-9657: 36.09mm Inner Diameter Seal O Ring
5F-9657: 36.09mm Inner Diameter Seal O RingCantitate: 1
2N-0931: 0.8mm Thick Square Gasket
2N-0931: 0.8mm Thick Square GasketCantitate: 4
259-4598: 3.53 x 120.24mm 75A FKM O-Ring
259-4598: 3.53 x 120.24mm 75A FKM O-RingCantitate: 5
1S-5772: 0.8mm Thick Gasket
1S-5772: 0.8mm Thick GasketCantitate: 1
6V-6809: 139.07mm Inside Diameter Seal-O-Ring
6V-6809: 139.07mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 2
5H-6734: 3.53 x 113.89mm 75A NBR O-Ring
5H-6734: 3.53 x 113.89mm 75A NBR O-RingCantitate: 1
7N-4932: 0.8mm Thick Water Lines Gasket
7N-4932: 0.8mm Thick Water Lines GasketCantitate: 1
8N-1996: 0.8mm Thick Cover Gasket
8N-1996: 0.8mm Thick Cover GasketCantitate: 1
5H-1190: 28.65mm Bore Diameter Rubber Lip Seal
5H-1190: 28.65mm Bore Diameter Rubber Lip SealCantitate: 1
4N-1320: 0.79mm Thick Square Gasket
4N-1320: 0.79mm Thick Square GasketCantitate: 2
7N-3368: 0.8mm Thick Cylinder Block Gasket
7N-3368: 0.8mm Thick Cylinder Block GasketCantitate: 1
569-7728: Garnitură arbore cotit
569-7728: Garnitură arbore cotitCantitate: 1
6V-3348: 18.42mm Inner Diameter Seal O Ring
6V-3348: 18.42mm Inner Diameter Seal O RingCantitate: 6
1H-9696: 3.53 x 44.04mm 75A NBR O-Ring
1H-9696: 3.53 x 44.04mm 75A NBR O-RingCantitate: 1
5P-0840: 3.53 x 12.29mm 75A FKM O-Ring
5P-0840: 3.53 x 12.29mm 75A FKM O-RingCantitate: 2
6V-0405: 2.76mm Thick Circular Bonded Seal Washer
6V-0405: 2.76mm Thick Circular Bonded Seal WasherCantitate: 4
8T-2903: 123.19mm Inside Diameter Seal-O-Ring
8T-2903: 123.19mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 2
8N-3640: 102.40mm Maximum OD Plastic Retaining Ring
8N-3640: 102.40mm Maximum OD Plastic Retaining RingCantitate: 2
6V-5066: 5.33 x 85.09mm 70A EPDM O-Ring
6V-5066: 5.33 x 85.09mm 70A EPDM O-RingCantitate: 5
5P-6302: 94.84mm Inner Diameter Seal O Ring
5P-6302: 94.84mm Inner Diameter Seal O RingCantitate: 1
Se afișează 1 până la 29 din 29
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 457-6099

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 457-6099

MOTOR - SET GENERATOR

3508

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert