HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer469-6017: O-RINGSTETNING
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer
469-6017: O-RINGSTETNING
469-6017: O-RINGSTETNING

Cat® 198mm Internal Diameter Seal-O-Ring resists compression set, extrusion, and chemical breakdown for reliable sealing under pressure and heat.

Merke: Cat

Produktbilder
469-6017: O-RINGSTETNING
469-6017: O-RINGSTETNING
469-6017: O-RINGSTETNING
469-6017: O-RINGSTETNING
469-6017: O-RINGSTETNING

Cat® 198mm Internal Diameter Seal-O-Ring resists compression set, extrusion, and chemical breakdown for reliable sealing under pressure and heat.

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 469-6017
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 469-6017

Måleenheter

USMetrisk
Cross Section Diameter (mm): 2
Cross Section Diameter (in): 0,079
Inside Diameter (mm): 198
Inside Diameter (in): 7,795
Materiale: Gummi
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 469-6017

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

6020 6020B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert